Selecteer uw locatie

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Specifications

Overzicht van de mogelijkheden

BESPAAR TIJD EN GELD
  • Voorkom data verlies door computers en virtuele machines/servers correct af te sluiten met een Eaton UPS tijdens een stroomonderbreking
  • Biedt redundantiemogelijkheden voor dual-cord servers
  • Gebruiksvriendelijke interface vanaf elke PC met een webbrowser
  • Kan op afstand worden beheerd, geconfigureerd en bijgewerkt met de Intelligent Power Manager van Eaton
BEPERK DE RISICO’S
  • De waakhondfunctie zorgt ervoor dat kiosken met een pc of server soepel blijven draaien door automatisch storingen te identificeren en de machine opnieuw op te starten
  • Ontvangt UPS-informatie via lokale of netwerkcommunicatie en kan gemakkelijk op meerdere computers worden ingezet
  • Directe communicatie met het beveiligde apparaat (via USB) of door het netwerk (via Web/SNMP kaart)
Hoe te kopen bij Eaton
Neem contact met ons op