Knowledge Search
Download document () of 20
We make what matters work*

Eaton Metered Input rack PDU

Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.

Bekijk de Eaton Metered Input Rack PDU

Verlaag de netwerkkosten

Sluit tot acht PDU's aan op hetzelfde IP-adres.

Belasting eenvoudig verdelen

De kleurgecodeerde uitgangssecties komen overeen met de stroomonderbrekers voor eenvoudige identificatie, waardoor een onevenwichtige belastingsverdeling wordt voorkomen.

Flexibele montage

0U, 1U, 2U productaanbod
Gereedschapsloze montage buttons
Optionele zijmontage
Klembeugels

Vermijd kostbare downtime

Verwijder de hot-swappable meter zonder afschakeling van IT-apparatuur.

Voorkom onbedoeld losraken

Eenvoudig stekkers beveiligen met de stekkervergrendeling om losraken en/of uitvallen te voorkomen.

Bespaar tijd

Door middel van massa configuratiebeheer kunt u direct commando's toepassen op meerdere units tegelijkertijd.

Verbeter de efficiëntie van uw datacenter met metered rack PDU’s

Specifications

Vind de juiste rack-PDU voor uw IT-behoeften

Specificeer bacis, metered input, metered outlet of managed PDU's, ook bekend als switched PDU's, naast een aantal andere belangrijke kenmerken.

Download Links
X
Download Close

Meer informatie over de G3 ePDU