Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series
D en DO laagspanningszekeringen, zekeringhouders en accessoires
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

D en DO laagspanningszekeringen, zekeringhouders en accessoires

Eaton’s Bussmann series D en DO laagspanningszekeringen zijn speciaal ontworpen voor de bescherming van algemene industriële toepassingen als stroomdistributie en kabelbescherming. Zekeringen van het type D en D0 zijn beide beschikbaar in drie bedrijfskarakteristieken: trage, snelle en ultrasnelle aansprekende versies die in zekeringhouders met schroefdoppen passen voor montage op 1- of 3-polige DIN-rails of panelen

Nominale bedrijfsstroom:
2 tot 200 A
Nominale spanning:
400 en 500 V AC
Normen:
IEC 60269, DIN 49515

Overzicht van de Eaton Bussmann series D en DO laagspanningszekeringen

Beschikbaar met melder

De Eaton Bussmann series D en DO laagspanningszekeringen hebben een goed zichtbare melder voor geactiveerde zekering.

Handige links