Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

DIN middenspanningszekeringen

Eatons Bussmann series DIN middenspanningszekeringen voor full range en back-up bieden een uitstekende transformatorbescherming. Zij zijn beschikbaar met of zonder slagpin. Ze voldoen aan de afmetingsnorm DIN 43625, VDE 0670 en IEC 60282-1. Ze zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Nominale bedrijfsspanning
Tot 200 A
Nominale spanning
Tot 36 kV

Belangrijke kenmerken

  • Koele werking, lage watt-verliezen en lage vermogensdissipatie
  • Zilveren elementen
  • 100% röntgenbestendig
  • Verlaagde kans op hinderlijk springen van de zekering
  • Lage boogspanning bij kortsluiting

Betrouwbaar ontwerp

Eatons Bussmann series DIN middenspanningszekeringen zijn voorzien van een betrouwbare en krachtige slagpin voor een veilige werking en ontkoppeling tijdens het verhelpen van storingen.

Toegewijd team van technici op het gebied van zekeringen

Eaton biedt de mogelijkheid om vragen neer te leggen bij een team van technici gespecialiseerd in zekeringen. Dit team doet zijn uiterste best om u te helpen bij het selecteren van de juiste zekering voor uw toepassing. Hierdoor wordt uw toepassing beschermd door de best beschikbare zekering. Neem contact op voor meer informatie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links