Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FAZ-NA-DC xEffect Installatieautomaat

De FAZ-NA-DC installatieautomaat is een beveiligingscomponent dat is uitgerust met zowel een thermische als een elektromagnetische beveiliging. De FAZ-NA-DC voor DC-toepassingen is beschikbaar in 1- en 2-polige uitvoering met nominale stromen van 2 A tot 40 A. Het afschakelvermogen is 10 kA volgens IEC/EN 60947-2, UL 489 en CSA C22.2 nr. 5. De toegekende DC-spanning voor alle typen is 125 V per pool volgens UL 489/CSA C22.2 nr. 5, en 220 V per pool voor de uitvoering tot 2 A/250 V per pool voor 3A tot 40 A volgens IEC/EN 60947-2.

AFSCHAKELKARAKTERISTIEK
C
UITVOERINGEN:
1- en 2-polig
NOMINALE STROMEN
tot 40 A

Belangrijke functionaliteiten

  • Premium installatieautomaat voor DC-toepassingen
  • Classificatie stroombegrenzer 3
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stromen tot 40 A
  • Afschakelkarakteristiek C
  • Nominaal afschakelvermogen 10 kA volgens IEC/EN 60947-2, UL 489 en CSA C22.2 nr. 5
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaande kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie achteraf
  • Tot 250 V DC per pool volgens IEC/EN 60947-2
  • 125 V DC per pool volgens UL 489/CSA C22.2 nr. 5

Betrouwbare kabelbeveiliging

Installatieautomaten beschermen de bedrading tegen beschadiging als gevolg van overbelasting en kortsluiting: In geval van gevaarlijk hoge stromen wordt het stroomcircuit door de thermische beveiliging van de installatieautomaat onderbroken. In geval van kortsluiting zal de elektromagnetische beveiliging het stroomcircuit tijdig onderbreken.

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) is van toepassing op automaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000 V AC of 1500 V DC. De normen UL 489 en CSA-C22.2 nr. 2 vereisen een hogere goedkeuring en langere kruipwegen dan de IEC-norm.

De juiste installatieautomaat voor elke situatie

Installatieautomaten met afschakelkarakteristieken B en C worden het meest toegepast. Voor circuits met hoge inschakel- en piekstromen (bijv. motoren en verlichtingsarmaturen) worden installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek C toegepast.
Meer informatie