Decentrale noodverlichting
60m - 46811 LED - Decentrale vluchtroute-aanduiding
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

60m - 46811 LED - Decentrale vluchtroute-aanduiding

De 46811 LED is een pictogramarmatuur met 60 meter herkenningsafstand, die ontwikkeld is voor grote oppervlaktes zoals magazijnen, waar de grootte van het gebouw grote herkenningsafstanden vereist. De robuuste constructie van plaatstaal met een IP65 beschermingsklasse en een IK08 slagvastheid in combinatie met LiFePo batterijen zorgen voor een betrouwbare werking in industriële omgevingen met stof of in omgevingen waar veel vervuiling is. 

De armatuur kan via een schakelaar worden ingesteld op een autonomietijd van 1 of 3 uur. De 46811 HYG is uitgerust met een speciale afdichting en kan worden gebruikt in omgevingen waar hygiëne essentieel is, zoals voedselverwerkende industrieën. De armatuur is extern gekeurd en gecertificeerd volgens HACCP.

Het gebruik van leds en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Robuust
Beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK08
Grote ruimtes
Armatuur met een herkenningsafstand van 60m
Modernste technologie
Automatisch testen en monitoren met CGLine+

Kenmerken

  • 60m herkenningsafstand
  • Hoge luminantie >500 cd/m²
  • LiFePo batterij
  • Instelbare autonomietijd van 1 of 3 uur
  • Robuust ontwerp: IP65 en IK08
  • Metalen behuizing
  • Pictogramarmatuur
  • Wandmontage

Hoge slagvastheid en uitstekende bescherming tegen vocht en stof

De 46811 CGLine+ serie heeft een beschermingsklasse van IP65 en een slagvastheid van IK08, waardoor het geschikt is voor gebieden met een hoge luchtvochtigheid, stof en in het algemeen plaatsen waar een robuuste constructie vereist is.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De 46811 armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.
Meer informatie