Decentrale noodverlichting
Matrix CGLine+ - Decentrale Adaptieve vluchtroute-aanduiding
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Matrix CGLine+ - Decentrale Adaptieve vluchtroute-aanduiding

De Matrix CGLine+ is een adaptief pictogramarmatuur die realtime aanpassingen aan vluchtroutes mogelijk maakt al naar gelang de aard en locatie van het gevaar. Matrix CGLine+ kan de richting van de weergegeven pijl aanpassen met als doel de snelheid en veiligheid waarmee bedrijfspanden ontruimd worden, te verbeteren.

De armatuur heeft een autonomietijd van 1 of 3 uur. Het is beschikbaar met een beschermingsgraad van IP42 en IP65 voor gebruik in normale binnencondities en ook in ruimtes met een hoger niveau van vuil en vochtigheid.

De functionaliteit van de Matrix wordt volledig benut in combinatie met het AE CGLine+ systeem. Het gebruik van leds, duurzame componenten en automatische test- en monitoringsystemen (CGLine+) vermindert de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie aanzienlijk.

Increased Affordance (IA = Verhoogde Attentiewaarde)
Betere herkenbaarheid van het pictogram voor een snellere en veiligere ontruiming
Adaptieve vluchtroute-aanduiding
Het pictogram van de armatuur kan veranderen afhankelijk van een bepaalde gebeurtenis
Modernste technologie
Automatisch testen en monitoren met CGLine+

Kenmerken

  • Innovatieve "Adaptieve vluchtroute-aanduiding" met CGLine+ technologie
  • 20 m herkenningsafstand
  • Zeer helder pictogram > 1000 cd/m²
  • Li-ion batterij
  • Instelbare autonomietijd van 1 of 3 uur
  • Beschermingsgraad IP42 en IP65
  • Wandmontage
  • In overeenstemming met de Europese normen voor noodverlichting
  • ENEC gecertificeerd

Van statische naar adaptieve vluchtroutes

Maak kennis met de innovatieve Matrix CGLine+ armatuur

De Matrix CGLine+ geeft een pijl weer die in vier richtingen kan wijzen. De extra mogelijkheid om de pijl in de looprichting te laten bewegen, verhoogt de attentiewaarde.

De armatuur kan ook een rood kruis weergeven om aan te geven dat een bepaalde route afgesloten, geblokkeerd of gevaarlijk is. Dit maakt het een krachtig hulpmiddel als delen van het gebouw, vanuit veiligheidsoogpunt, niet toegankelijk mogen zijn. In zo’n situatie kan de armatuur mensen naar een veilige plek leiden, of hen op een veilige plek houden.

Veilig gevoel door flexibele en betrouwbare monitoring

De Matrix CGLine+ armaturen kunnen dankzij de CGLine+ technologie betrouwbaar en efficiënt worden gemonitord.

Verbeter de veiligheid van vluchtroutes

Adaptieve vluchtroute-aanduiding stelt eigenaars van gebouwen in staat om mensen op de veiligste en meest efficiënte manier het gebouw uit te leiden, ook wanneer de aard van de dreiging verandert. Het gevaar van branden en externe dreigingen kan veranderen naarmate de gebeurtenis zich verder ontwikkelt. Eaton’s Adaptieve vluchtroute-aanduiding maakt het mogelijk om de aanwezigen in het gebouw via de meest efficiënte en snelste route in veiligheid te brengen.
Meer informatie