Selecteer uw locatie

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Medusa groepenkast

Medusa is een ruime schakel- en verdeelkast gemaakt van kunststof. Een Medusa groepenkast kan worden toegepast voor (luxe) woningbouw, (winkel)panden, kantoren en praktijkruimten. Het systeem omvat voorgeassembleerde FLEX groepenkasten voorzien van KEMA-KEUR. De Medusa groepenkasten zijn standaard voorzien van drie DIN-profielen en te combineren met Systeem 55 rail-, klemmen- en voedingskasten voor het samenstellen van een compleet verdeelsysteem tot 125A. Medusa groepenkasten zijn voorzien van transparante deuren en hebben veel montage ruimte. Ze zijn beschikbaar in enkele (220 mm) en dubbele (440 mm) uitvoering.

Uitneembare transparante deur
Enkele en dubbele 3-rij uitvoering
Extra aansluitruimte tussen de DIN-profielen

Belangrijke functionaliteiten

Complete verdeelkast, ideaal voor uitgebreidere installaties

  • Transparante scharnierende deuren; uitneembaar, zowel links- als rechtsdraaiend
  • Enkele en dubbele uitvoering (220x550mm / 440x550mm)
  • Symmetrisch ontwerp; invoermodules kunnen zowel boven als onder 
  • Verhoogd aansluitgemak door uitneembaar montageframe
  • Veel bedradingsruimte zowel tussen de DIN-profielen als onder het uitneembare montageframe
  • Combinatie met Systeem 55 groepenkasten, schakelaarkasten, rail- en klemmenkasten mogelijk
  • Uitgebreid assortiment voorbedrade FLEX-componenten om eenvoudig een groepenkast samen te stellen of uit te breiden 
  • KEMA gecertificeerd systeem en behoud van KEMA-KEUR op FLEX-kasten bij uitbreiding
  • Modern design

FLEX-componenten

Met een uitgebreid assortiment voorbedrade FLEX-componenten heeft u alle benodigde materialen beschikbaar om eenvoudig een groepenkast samen te stellen of uit te breiden.

Behoud van KEMA-KEUR

Alle voorgeassembleerde Medusa FLEX-configuraties zijn KEMA-gecertificeerd en getest door middel van beproeving conform de productnorm NEN-EN-IEC 61439-3. FLEX-configuraties zijn uit te breiden met één of meerdere 16A FLEX-installatieautomaten op de vrije positie(s) van de doorverbindkammen of door middel van de meegeleverde bedrading. Na uitbreiding conform de instructie blijft KEMA-KEUR op de configuratie behouden.

Groepenkast configurator

Met Medusa is veel mogelijk. Naast een aantal standaard voorgeassembleerde groepenkasten, levert Eaton ook maatwerk-kastconfiguraties op aanvraag. Als u nog niet zeker weet welke type groepenkast het meest geschikt is voor uw situatie, vult u gemakkelijk onze configurator met bestelfunctie in.

Medusa Flex-groepenkast

1. Buisinvoerdeel blind/kabel (optioneel/accessoire)
2. Buisinvoerdeel voor installatiebuizen (standaard)
3. Buisklem voor installatiebuizen ø 16 en 19 mm
4. Bak met onverliesbare bevestigingsschroeven
5. Aansluitblok interne aarde (optioneel)
6. Aansluitblok (optioneel)
7. Transparante deuren

Samenbouwmogelijkheden tot 125 Ampère

De Medusa groepenkast kan worden gebruikt voor uitgebreidere installaties. Hierdoor is Medusa uitermate geschikt voor woningen met een uitgebreide elektrische installatie en kleinzakelijke panden.
Meer informatie