xStorage Buildings is een compleet systeem dat de volgende zaken samenbrengt:
- Ononderbroken, hoge kwaliteit elektriciteit
- Integratie van hernieuwbare energie in de bestaande toelevering
- Opslag van energie
- Levering van energie buiten het elektriciteitsnet
- Deelname aan vraag en aanbod programma’s
- Teruglevering van energie aan het elektriciteitsnet
van 10 kWh tot 200 kWh
10 kW tot 40 kW
van 40 kWh tot 500 kWh
van 40 kW tot 200 kW
van 200 kWh tot 10 MWh
van 200 kW tot 10 MW+
Bekijk xStorage Buildings van dichterbij.