Selecteer uw locatie

Specificaties

xStorage Home kan voor meerdere toepassingen worden gebruikt.

Maximaliseer het gebruik van zonne-energie

Overdag, als de zon schijnt, voorziet xStorage Home de belasting direct van duurzame energie en verlaagt zo de energiekosten voor huiseigenaren. Het systeem kan de batterij ook opladen met hernieuwbare energie als huiseigenaren niet thuis zijn voor gebruik later op de avond als ze weer thuis zijn.

’s Avonds is het piektijd, want iedereen is weer thuis en heeft stroom nodig. xStorage Home gebruikt de energie die in de accu is opgeslagen om de belasting te voeden. Als de vraag naar energie zeer hoog is, kan het ook aan het net worden geleverd om in de behoeften van andere huishoudens te voorzien.

In een notendop, is dit wat er in een dag gebeurt:

Verlaag energierekeningen

xStorage Home kan specifiek nuttig zijn wanneer eventueel in de toekomst het maximale stroomverbruik van het huishouden door de energieleverancier wordt beperkt, bijvoorbeeld door middel van een energiecontract.

Elk verbruik boven het gecontracteerde maximale piekverbruik wordt dan extra aan de huiseigenaar in rekening gebracht.

Met de xStorage Home piekbesparende modus kunnen deze extra energiekosten worden vermeden, aangezien het overtollige energieverbruik automatisch wordt gedekt door het xStorage Home systeem, dat overdag door de zonnepanelen wordt opgeladen of, in tijden van lage energievraag, uit het net.

Hoe te kopen bij Eaton