Document downloaden () van 20
Producten voor EV-laden

Duo

Eatons Duo is een dubbele AC EV-lader met 2 x 22 kW waarmee twee elektrische voertuigen tegelijk kunnen worden geladen. De stevige behuizing maakt zowel binnen- als buitengebruik mogelijk. De EV-lader is geschikt voor meergezinswoningen en commerciële toepassingen. Dankzij de ingebouwde POS-terminal kunnen gebruikers veilig en eenvoudig laadsessies afrekenen. De Duo EV-lader is ontworpen met het oog op snelle en veilige installatie en beschikt over geïntegreerde beveiligingscomponenten van Eaton als een installatieautomaat en aardlekschakelaar. Dankzij onze automatische herkenningsfunctie kan een volledige EV-laadinfrastructuur in minder dan 10 minuten in bedrijf gesteld worden.

Een efficiënte en toekomstbestendige oplossing

De dubbele EV-lader levert tot 2 x 22 kW vermogen door de dubbele socket. De kenmerken van de Duo zijn gebaseerd op de ISO15118-20- en ISO15118-2-normen, waardoor de EV-lader voldoet aan de meest recente vereisten en toekomstige trends op het gebied van EV-laden. Ten eerste zorgt de V2X-toepassing voor synchronisatie met het elektriciteitsnet, wat resulteert in een duurzamere energie-infrastructuur. Ten tweede vereenvoudigt het Plug & Charge-systeem het authenticatie- en autorisatieproces, voor een verbeterde gebruikerservaring.

Flexibiliteit

De Duo EV-lader is flexibel en aanpasbaar aan elke opstelling, dankzij de drie mogelijke voedingsingangen. De eenvoudig uit te breiden oplossing voorziet in alle laadbehoeften van meergezinswoningen, kantoorgebouwen en andere (semi-)openbare locaties. Dankzij onze samenwerking met ChargePoint kunt u toegang krijgen tot het speciale Charging Station Management System (CSMS)-platform. Daarmee is het mogelijk om:
- Uw EV-laders op verschillende locaties via één platform beheren
- Gebruikerstoegang, -beheer en prijsstelling mogelijk maken
- Inkomsten genereren uit de EV-laadinfrastructuur en financiële protocollen en energiekosten vastleggen
- Kosten besparen door energiemanagement op afstand

Veiligheid & Eenvoud

Dankzij de master-node-architectuur heeft u slechts 10 minuten nodig om 16 Duo EV-laders in bedrijf te stellen. Naast het installatiegemak staat veiligheid altijd op de eerste plaats. Sterker nog, de geïntegreerde beveiligingscomponenten met installatieautomaten, aardlekschakelaars en uitschakelspoelen van Eaton bieden volledige bescherming. Het minimaliseert bovendien het aantal benodigde aanvullende componenten, waardoor de installatie kosteneffectief en snel verloopt.

Moeiteloze integratie van Point of Sale (POS)

De betaalterminal instellen gaat snel en kost weinig moeite. Eaton raadt een specifieke configuratie aan voor een optimale laadervaring.

Service & Onderhoud

Als onderdeel van onze service diensten, ondersteunen wij onze klanten vanaf het ontwerp tot en met het onderhoud van de installatie, met inbegrip van projectmanagement en leasingadvies.
 
De Building as a Grid simulator ondersteunt onze klanten vanaf het ontwerp tot en met het onderhoud van hun installatie.
Dankzij onze bestaande partnerschappen kunnen wij onze klanten helpen met verwijzing naar ondersteunende financiële diensten tijdens hun energietransitie. Met BNP Paribas Leasing Solutions kunt u met betaalbare betalingsplannen producten upgraden wanneer dat nodig is. Zo vermijdt u verouderde systemen en behoudt u uw cashflow.
Wij ondersteunen klanten bij financiële transacties en facturering van begin tot eind voor EVCI. Via een van onze partners, waaronder ChargePoint, kunnen klanten geautomatiseerde facturering en vergoedingen van oplaadkosten voor werknemers beheren.

Green motion duo EV charger services application
Verleng uw garantie voor de Duo EV-laders met één of drie jaar voor EVCI-producten, inclusief standaardvervanging, verzendkosten, een professionele hulplijn en een vast servicetarief voor een nauwkeurige begroting.
Onze Service Level Agreements (SLA's) omvatten regelmatige inspecties en preventief onderhoud van EV-laders. Zo verzekeren we bedrijfscontinuïteit en betrouwbaarheid, met gegarandeerde responstijden en toegang tot onze servicetechnici.

Video

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

X
Download Close