Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SOL / P-SOL DC lastscheider

De open P-SOL en gesloten SOL lastscheiders uit de Eaton Moeller serie schakelen de gelijkstroom tussen de PV panelen en de omvormer in fotovoltaïsche installaties veilig uit. Deze speciale apparaten zijn zeer veelzijdig en dekken bedrijfsstromen van 20 A, 30 A en 60 A bij 1000 V DC. Omdat er geen polariteit is gespecificeerd, kunnen ze worden geïnstalleerd op een breed scala aan verdeelsystemen. Bovendien kunnen de lastscheiders ook als afzonderlijk afschakelpunt worden gebruikt, bijvoorbeeld om een defecte omvormer veilig van het stroomnet los te koppelen. Ze zijn ook geschikt als 2-polige schakelaars voor niet-geaarde systemen. Met hun voorbedrade, kant-en-klare functionaliteit en IP65 behuizing zijn ze ook ideaal voor gebruik buitenshuis.

Flexibel:
Gereed voor installatie in op maat gemaakte systemen
Veilig:
IP65 aanraakveilig
Eenvoudig:
Voor montage op DIN-rails van 7,5 mm of 15 mm

Belangrijke functionaliteiten

  • Nominale bedrijfsspanning: 1000 V
  • Gebruikscategorie: DC-21A
  • Voor montage op 7,5 mm of 15 mm DIN-rails
  • Nominale stroom: 20 A, 30 A en 60 A
  • SOL: Nominale bedrijfsstroom le: 20 A of 30 A
  • Verschillende connectortypes beschikbaar: MC4 of metrische kabelwartel
  • Uitvoeringen met 2, 3 of 4 strings beschikbaar
  • IP69 beschermingsgraad

SOL DC lastscheider

SOL lastscheiders zijn verkrijgbaar in verbindingsvarianten voor 2 en 4 draden, en voor de 2 meest gangbare connectortypen. MC4 of metrische kabelwartels maken probleemloze integratie in verschillende systeemconcepten mogelijk. Een drukcompensatie-element voorkomt het opvangen van condensatie en voorkomt daardoor storingen als gevolg van vlambogen.

P-SOL DC lastscheider

Open P-SOL lastscheiders zijn bedoeld voor aangepaste behuizingen of omvormers. Afzonderlijke draaihendels en uitschuifassen maken flexibele installatie mogelijk. Er kan een hulpcontact worden aangesloten om de status van de schakelaar aan te geven. Er zijn een uitschakelmodule voor shunt en een onderspanningsafschakelspoel beschikbaar voor uitschakeling op afstand.

Handige links