Selecteer uw locatie

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EMS2 Elektronische MotorStarter

De EMS2 Elektronische MotorStarter uit de Eaton Moeller serie combineert alle functies van een conventionele motorstarter in 1 enkel, zeer compact apparaat. Met een breedte van slechts 22,5 mm kan deze worden gebruikt in elke toepassing waar motoren tot 3 kW moeten worden geschakeld. De elektronische motorstarter kan een DOL- of omkeerfunctie hebben welke tegelijkertijd een thermische beveiliging met groot bereik en een noodstopfunctie (SIL3) biedt. De SmartWire-DT interface vervangt de conventionele besturingsbekabeling en biedt ook aanvullende informatie.

EMS2 electronic motor Eaton Moeller series combines 5 functions of a conventional motor starter
Lange levensduur:
30 miljoen schakelingen
Schakeltechnologie:
hybride technologie
Multi-functioneel:
5 functies in 1 apparaat

Belangrijke functionaliteiten

  • DOL- en omkeerstarter
  • Motorvermogen (AC3 / 400 V) 0.06 kW tot 3 kW
  • Thermische beveiliging met groot bereik
  • Noodstop-magneetschakelaar (SIL3)
  • 22,5 mm breed
  • Extra monitorfuncties via SmartWire-DT
  • Hybride schakeltechnologie
  • ATEX goedkeuring
  • Kortsluitbeveiliging

Multi-functioneel = 5-in-1

Elektronische motorbeveiliging, geïntegreerde omkeerstarter, safe-stop, intelligente netwerkfunctionaliteit, motorstarter met lange levensduur (hybride schakeltechnologie)

Easy Multi-functional Safe

Vergeleken met conventionele motorstarters maakt de EMS2 het veel eenvoudiger en sneller om toepassingen met een safe-stop te implementeren in overeenstemming met SIL3 en PLe. Het multi-functionele ontwerp maakt het eenvoudiger om de hoofd- / stuurcircuits te bedraden, waardoor het aantal hardwarecomponenten met 70% wordt verminderd.

Plug-and-play met SmartWire-DT

Het SmartWire-DT systeem vervangt de conventionele besturingsbedrading van schakelcomponenten door een plug-in aansluiting die intelligente communicatie mogelijk maakt. Dit verkort de tijd die nodig is voor het bedraden, testen en in bedrijf stellen tot een minimum.

Het Motor Starter Feeder System (MSFS) - eenvoudig, flexibel en veilig

Met de optionele EMS-X accessoire kan de EMS2 Elektronische MotorStarter eenvoudig zonder gereedschap in het voedingssysteem worden geïntegreerd. De EMS2 is direct klaar voor gebruik, omdat de plug-in technologie automatisch een elektrische en mechanische verbinding met de voedingsmodule tot stand brengt.

EMS2 Elektronische MotorStarter

EMS2 combineert een extreem compact ontwerp met de traditionele functies van conventionele motorstarters. Door hun breedte van slechts 22,5 mm kunnen deze apparaten overal worden toegepast voor motoren met een nominaal vermogen tot 3 kW.

Handige links