Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MSC motorstartercombinatie

De motorstarters zonder zekering uit de Eaton Moeller serie leveren al tientallen jaren betrouwbare persoonlijke en operationele veiligheid in machines en systemen. De motorstartercombinaties bestaan uit een motorbeveiligingsschakelaar en een magneetschakelaar, die dankzij de veelzijdige en veilige plug-in technologie snel kunnen worden aangesloten en gemonteerd. De compacte motorstarters zonder smeltzekering maken het ook mogelijk om besturingspanelen te ontwerpen en te bouwen die wereldwijd kunnen worden gebruikt. Dit vereenvoudigt ook aanzienlijk de export naar Noord-Amerika.

Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN en UL/CSA (inclusief type E & F)
Toekomstbestendig:
Industrie 4.0 ready via SmartWire-DT
Normen:
Conform IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102

Belangrijke functionaliteiten

  • Samengesteld uit standaardcomponenten (PKE of PKZ + DIL magneetschakelaar)
  • Gereedschapsloze plug-in assemblage
  • Duidelijk zichtbare isolatieafstand tussen de motorbeveiligingsschakelaar en de magneetschakelaar
  • Directe veldbus-aansluiting op de SmartWire-DT via plug-in module op magneetschakelaar of PKE
  • Functioneel ontwerp vermindert bekabeling en verlaagt testkosten
  • Conform IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
  • UL/CSA goedkeuring (met inbegrip van de types E en F)
  • De plug-and-play motorstarters zijn monteerbaar op DIN-rail

MSC motorstarters met PKZ tot 32 A

De motorstartercombinaties met PKZM0 motorbeveiligingsschakelaar en DIL magneetschakelaar zijn geschikt voor kortsluitingen tot 50 kA en kunnen worden geassembleerd met eenvoudige gereedschapsloze plug-in connectors. De praktische gereedschapsloze plug-in connectors zijn leverbaar voor de DOL- en omkeerstarters van Eaton tot 15,5 A.

MSC motorstarters met PKE tot 32 A

De PKE motorstartercombinaties kunnen eenvoudig in elke automatiseringsomgeving worden geïntegreerd via SmartWire-DT. Gegevens kunnen rechtstreeks naar de besturing worden overgebracht en in het hele systeem beschikbaar worden gesteld. De datatransparantie van de PKE verhoogt de efficiëntie en operationele betrouwbaarheid van de aandrijvingen.

Smart, Smarter, SmartWire-DT

Ons intelligente bedradingssysteem verlaagt de bedradingskosten met maximaal 85%. Tegelijkertijd worden installatiefouten tot een minimum beperkt, is er minder inspanning bij het plannen, en wordt de flexibiliteit tijdens het selectieproces verbeterd. De aangesloten apparaten leveren zowel analoge als digitale gegevens, bijvoorbeeld over machinestatussen, motorstromen of energieverbruik.

Plug-in connectors in plaats van bedrading

In enkele stappen kan een motorbeveiligingsschakelaar met een magneetschakelaar of een softstarter worden gecombineerd tot een compacte motorstartercombinatie. De eenvoudige plug-and-play technologie elimineert het tijdrovende en foutgevoelige bedraden van de componenten.

Eenvoudige configuratie met enkele klikken!

Het configureren van de juiste motorstartercombinatie voor uw toepassing gebeurt snel en eenvoudig. Met enkele klikken kunt u de volledige lijst met componenten genereren, inclusief de bedradingsset.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

Concurrentievoordeel met Eaton

Dankzij de uitgebreide ondersteuning van Eaton op het gebied van beschikbaarheid, installatie en klantgerichte service kunt u zich concentreren op uw sterke punten, zodat u een concurrentievoordeel kunt behalen door de kosten te verlagen, tijd te besparen en het bestel- en inkoopproces te vereenvoudigen.

MSC motorstartercombinatie

Handige links