Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PKZ motorbeveiligingsschakelaar

De Eaton Moeller PKZ motorbeveiligingsschakelaars zonder smeltzekering combineren kortsluitbeveiliging en overbelastingsbeveiliging in 1 apparaat. Er zijn 2 versies (18 types) beschikbaar, die het stroombereik van 0,1 A tot 63 A dekken en daardoor de configuratie vereenvoudigen en opslagruimte besparen. De motorschakelaars zijn compatibel met de DIL magneetschakelaars en zijn daarom bij uitstek geschikt voor gebruik in motorstartercombinaties. Alle toebehoren, inclusief de geïntegreerde hulpschakelaars, trip indicatoren, onderspanningsafschakelspoelen en deurkoppelingsdraaigrepen, kunnen zowel voor de PKZM0 als voor de PKZM4 worden gebruikt.

Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, UL/CSA, CCC, ATEX

Belangrijke functionaliteiten

  • Handbediende motorbeveiligingsschakelaar conform IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 - Deel 102
  • Draaigreep met AAN & UIT positie-indicator
  • Mogelijkheid tot ombouwen van motorbeveiligingsschakelaar naar hoofdschakelaar of noodstopschakelaar (met behulp van accessoires) conform EN 60204 en/of VDE 0113
  • Isolerende eigenschappen conform IEC/EN 60947-3
  • Wereldwijd toepasbaar: IEC/EN en UL/CSA (inclusief types E en F)
  • Alle instelbereiken zijn kortsluitvast tot 50 kA (400 V)
  • Speciale IP40, IP55 en IP65 behuizingen (op- en inbouw) bieden een hoge mate van bescherming tegen direct contact en het binnendringen van water en deeltjes
  • In combinatie met op- en inbouwbehuizingen zijn ook toepassingen van hoofdschakelaars en noodstopschakelaars mogelijk

Bewezen en vertrouwd: PKZM0 motorschakelaar

De PKZM0 motorbeveiligingsschakelaars kan motoren schakelen van 0,16 A tot 32 A, met een kortsluituitschakelvermogen van 150 kA tot 12 A en van 50 kA tot 32 A.

Eenvoudig en veelzijdig: PKZM4

De motorbeveiligingsschakelaar PKZM4 is geschikt voor een stroombereik van 16 A tot 63 A en heeft een kortsluituitschakelvermogen van 50 kA. Het maakt niet alleen een veilige en vereenvoudigde projectplanning mogelijk, maar maakt ook een stroombegrenzer overbodig.

Ideaal voor druk- en slagbediening

De PKZM01 motorbeveiligingsschakelaar voor motoren tot 25 A is ideaal voor kleine machines en andere toepassingen waarbij druk- of slagbediening de voorkeur heeft. Bovendien zijn er speciale IP65 en IP40 behuizingen met noodstopknoppen te verkrijgen.

De PKZ als onderdeel van het xStart systeem

Veel toepassingen vereisen een hulpcontact met verschillende contactconfiguraties voor vergrendeling en signalering. Door een motorstarter te gebruiken, wordt het echter mogelijk om een eenvoudige, veilige en efficiënte besturing te ontwerpen.

Alle informatie binnen handbereik dankzij SmartWire-DT

De PKZ motorstartercombinaties kunnen in elke automatiseringsomgeving worden geïntegreerd via SmartWire-DT. Dit verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van aandrijvingen doordat datatransparantie rondom de motor verbeterd wordt.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - Expertise die we graag delen

Eaton produceert sinds 1932 de PKZ motorbeveiligingsschakelaar. Sindsdien hebben onze ideeën en innovaties een grote bijdrage geleverd aan de vooruitgang op het gebied van motorbeveiliging. In dit opzicht staat de naam PKZ niet alleen voor kwaliteit, maar is het onder experts ook een synoniem geworden voor motorbeveiligingsschakelaars.

Handige links