Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

PowerXL accessoire voor frequentieregelaars

Met PowerXL-starters met variabele snelheid en PowerXL-frequentieregelaars kunt u er zeker van zijn dat er goed wordt gezorgd voor uw behoeften op het gebied van variabele snelheidsaandrijfsystemen (PDS). Deze units staan bekend om hun compacte ontwerp en brede toepasbaarheid, waardoor ze de ideale keuze zijn voor de meeste toepassingen op de wereldmarkt. Extra opties zoals netsmoorspoelen, motorsmoorspoelen, sinusfilters en remweerstanden maken het niet alleen mogelijk om het toepassingsbereik van de apparaten uit te breiden, maar ook om zich aan te passen aan een verscheidenheid aan EMC-omgevingen en bedrijfsomstandigheden aan de netzijde.
PDS
Aandrijfsysteem
Ontwerp
Compact ontwerp
Brede toepasbaarheid
Wereldwijde markt

Overzicht

eaton-dx-emc-passive-harmonic-filter-product-picture-pf.jpg

Passief harmonisch filter DX-PHF

Passieve harmonische filters verminderen harmonische stromen (THDi), zodat aan de normen kan worden voldaan.  Ze beschermen het aangesloten elektrische net tegen storingen door harmonischen aan de netzijde, en verhogen de weerstand van het systeem tegen interferentie.  THDi in het typische arbeidsbereik kan met een harmonisch filter tot minder dan 8% worden teruggebracht. De waarde kan dalen tot slechts 5% bij snelheden boven 50%.
 
 
 
  • Driefasig 
  • 0 - 520 V, 0 - 150 Hz, 10 - 433 A

Actief harmonisch filter ADF

Geavanceerde technologieën en complexe processen in de huidige industrie stellen hoge eisen aan het stroomnetwerk, waardoor bedrijven gevoelig zijn voor tal van factoren: 
 
  • Oververhitte transformatoren
  • Niet voldoen aan normen / overschrijding van standaardwaarden
  • Kortere levensduur van apparatuur
  • Productiefouten en storingen

Deze problemen worden veroorzaakt door talrijke elektrische storingen die de kwaliteit van de elektriciteit verminderen. 

Geminimaliseerde operationele downtime

  • Veelvoorkomende elektrische storingen kunnen worden opgelost met behulp van actieve ADF-filters.

Veilig en betrouwbaar

  • Betrouwbare bescherming door te voldoen aan de normen.
eaton-adf-active-harmonic-filter-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-ln-main-chokes-product-picture-pf.jpg

Netsmoorspoel DX-LN

De netsmoorspoel dempt eventuele harmonische vervorming (THD), evenals stroompieken, en beperkt inschakelstromen (de laadstroom van de koppelcondensator). Daarnaast beschermt hij de gelijkrichter tegen spanningspieken vanuit het voedingsnet. 
  • DX-LN1…: eenfasig, max. 260 V, 50/60 Hz, 6 - 32 A
  • DX-LN3…: driefasig, max. 550 V, 50/60 Hz, 4 - 450 A

Radio-ontstoringsfilter DX-EMC

Radio-ontstoringsfilters dempen hoogfrequente elektromagnetische emissies van apparaten en installaties Ze zorgen ervoor dat de EMC-grenswaarden (EMC = elektromagnetische compatibiliteit) voor geleidende storingen, zoals gespecificeerd in de toepasselijke productnormen, worden nageleefd (frequentieregelaars).
  • DX-EMC12-...-FSX: eenfasig, 14 - 31 A
  • DX-EMC12-...-SL: eenfasig, 3 - 55 A, zeer lage lekstroom max. 3 mA
  • DX-EMC34-...-FSX: driefasig, 8 - 75 A
  • DX-EMC34-...: driefasig, 8 - 750 A
  • DX-EMC34-...-FSX-L: driefasig, 8 - 75 A; lage lekstroom max. 6,5 mA
  • DX-EMC34-...-L: driefasig, 8 - 750 A, lage lekstroom max. 8 mA
    DX-EMC34-...-SL: driefasig, 8 - 250 A, zeer lage lekstroom max. 0,4 mA
  • DX-EMC44-...-L: driefasig + neutraal, 8 - 250 A, lage lekstroom max. 7 mA
eaton-dx-emc34-008-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-br-brake-resistor-product-picture-pf.jpg

Remweerstand DX-BR

Een remweerstand zet de generatorische remenergie van de frequentieregelaar om in warmte. De frequentieregelaar moet zijn uitgerust met een remchopper, die de remweerstand parallel aansluit op de interne DC-link.
  • Met geprefabriceerde aansluitkabels voor installatie met DA1, DC1
  • Met een 1 m lange aansluitkabel
  • Temperatuurbewakingsschakelaar, 75 - 400 Ω, 0,4 - 1,6 kW
  • Temperatuurbewakingsschakelaar, 2 - 100 Ω, 0,2 - 102,4 kW

Motorspoel DX-LM3

De motorspoel compenseert de capacitieve stromen en vermindert stroomrimpels en het geluid van stroomveranderingen in de motor. Vermindert terugkoppeling bij parallele aansluiting van meerdere motoren.

 

 

  • Driefasig
  • Max. 750 V, 0 - 400 Hz, 5 - 450 A
eaton-dx-lm3-motor-choke-product-picture-pf.jpg
eaton-dx-sin3-sine-filter-product-picture-pf.jpg

(Tweepolig) sinusfilter DX-SIN3 & DX-SIN3-A

Het sinusfilter wordt gebruikt met frequentieregelaars waarbij de frequentie moet worden ingesteld op een vaste waarde binnen het bereik van 4 - 8 kHz. Het sinusfilter maakt de uitgangsspanning sinusvormig en vermindert motorgeluid door du/dt-reductie, waardoor de levensduur van de motorisolatie toeneemt.  Vermindering van lekstromen voor betere motorprestaties en verbeterde EMC-waarden.

Sinusfilter DX-SIN3

  • Driefasig
  • 0 - 520 V, 0 - 150 Hz, 4 - 480 A

 

eaton-dx-sin3-480-sin-filter-a-product-picture-pf.jpg

Tweepolig sinusfilter DX-SIN3-A

  • Met tweepolige filters wordt het gebruik van extra lange en ongeaarde motorkabels mogelijk 
  • Driefasig
  • 0 - 520 V, 0 - 150 Hz, 1.3 - 110 A
  • Tot 110 A. Door het parallel schakelen van 2 filters: 2x110 A resulteert in 200 A
eaton-dx-sin3-024-a-product-picture-pf.jpg

Eatons ondersteuning omtrent energie-efficiëntie

De ErP-richtlijn en de steeds grotere mate van machine-automatisering verhogen de vraag naar apparaten met variabele snelheid, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts in energie-efficiëntie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close