Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

XP500 industriële pc en bedieningsinterface

Met de toevoeging van de krachtige Eaton Moeller serie XP500 industriële touch panel pc, vergroot Eaton het uitgebreide portfolio aan high-end HMI producten. De XP500 brengt het gebruiksgemak, dat al lang de standaard is voor smartphones en tablets, naar de industriële sector. Het touch screen biedt machinebouwers en systeemintegratoren maximale veelzijdigheid, dankzij de combinatie van krachtige technologie, intuïtieve multi-touch interface en een modern en veilig ontwerp.

Intuïtieve bediening:
Multi-touch display
Onderhoudsarm scherm:
Anti-reflecterend getemperd glas
Veilig:
Beveiligingsmodus voorkomt onbevoegde toegang

Belangrijke functionaliteiten

  • Projected Capacitive Touch technologie
  • Multi-touch screen
  • Besturingssysteem: Windows Embedded Standard 7
  • Voorgeïnstalleerde GALILEO of Visual Designer runtime licentie
  • 2 Ethernet interfaces
  • Gehard glas met anti-reflecterende coating in gegoten aluminium behuizing
  • Modern, hygiënisch ontwerp
  • Goedkeuringen: IEC/EN, UL, DNV-GL, ATEX zone 22, categorie 3D

Intuïtieve bediening met gebaren

De Projected Capacitive Touch (PCT) technologie maakt intuïtieve multi-touch bediening (met meerdere vingers of beide handen) mogelijk. Net als op elke touchpad en smartphone kunnen gebruikers met 2 vingers zoomen en scrollen en zo door de elementen en documenten in het Help-systeem navigeren. Uiterst nauwkeurige sensoren voorkomen bedieningsfouten en per ongeluk starten van de machine. Kritieke functies kunnen alleen worden geactiveerd door meerdere besturingsvelden tegelijk in te drukken, wat een aanzienlijk grotere systeemveiligheid oplevert dan bij panelen die met 1 druk op de knop worden bediend.

XP500 interfaces

Naast 2 Ethernet en 2 USB interfaces zijn de XP500 industriële pc’s ook uitgerust met een RS232 en RS485 interface, die de verbinding met standaard besturingssystemen vergemakkelijkt. De AMD 1,65 GHz dual-core CPU met Radeon HD grafische kaart biedt een hoge verwerkingscapaciteit en krachtige grafische afbeeldingen.

Robuust en aantrekkelijk design

Het slanke moderne uiterlijk, dat wordt versterkt door het anti-reflecterende scherm, is slechts 1 aspect van het opvallende design van de XP500 serie. Eenvoudige en residu-vrije reiniging heeft de hoogste prioriteit. Dit wordt gegarandeerd door het gladde, anti-reflecterende scherm, dat is gemaakt van gehard veiligheidsglas zonder randen of openingen. Zelfs aggresieve reinigingsmiddelen vormen dus geen uitdaging voor de apparaten. Bovendien is het glazen scherm krasbestendig. De hoge beschermingsgraad aan de voorzijde maakt de apparaten ideaal voor gebruik in zware omstandigheden.

Open en veilig systeem

De apparaten werken met Windows Embedded Standard 7. Dit garandeert compatibiliteit met veel verschillende soorten toepassingssoftware en met Eaton’s visualisatiesoftware. De beveiligingsmodus beschermt het systeem tegen onbevoegde toegang of wijzigingen. Dit verbetert de betrouwbaarheid van het systeem en verkort de opstarttijd.

GALILEO visualisatiesoftware

Eaton’s GALILEO HMI software biedt een krachtige visualisatieomgeving waar u snel bekend mee raakt. In combinatie met GALILEO Open worden de XP500 apparaten met de GALILEO Open Runtime licentie geleverd.

Handige links