Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Slim draadloos schakelen (xComfort)

xComfort-actoren

De generatie xComfort actoren wordt gedreven door Eatons toewijding aan veiligheid en zijn jarenlange bewezen ervaring op het gebied van veilig energiemanagement. Ongeacht of xComfort wordt toegepast bij renovatie of bij nieuwbouw, de xComfort-actoren bieden een eenvoudige en toekomstbestendige verbetering van de elektrische installatie die hand in hand gaat met minder installatiewerk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de robuuste en bewezen Eaton xComfort draadloze technologie die een eenvoudige zelfstandige oplossing mogelijk maakt en na verbinding met de xComfort Bridge of Smart Home Controller geavanceerde smart home-functies biedt met smartphone-ondersteuning.
ONTDEK DE ACTOREN EN TUSSENSTEKKERS VAN EATON
en hun functionaliteiten

Belangrijke kenmerken

  • Werkt met een draadloze schakelaar die overal geplaatst kan worden
  • Interne antenne
  • Laag eigen stroomverbruik in stand-by
  • Eenvoudige uitbreiding dankzij de draadloze communicatie
  • Eenvoudig te installeren inbouwuitvoeringen met slechts 18 mm dikte
  • Werkt samen met de xComfort Bridge en/of de Smart Home Controller voor bediening en slimme functies via de app
  • Er is geen sloop of opnieuw bedraden nodig
  • Aansluitdraden voor eenvoudige installatie
  • ESM voor betrouwbare statusinformatie
  • Uitvoeringen met lokale ingang en/of energiemeetsensor

Schakelactor

De xComfort schakelactor kenmerkt zich vooral door zijn kleine afmetingen, hoge schakelprestaties en uitgebreide functionaliteiten. Door de hybride schakeltechnologie kan deze schakelactor een grote verscheidenheid aan apparaten/systemen schakelen zoals: verlichting, ventilatie, verwarming, alarmsystemen, etc. Het apparaat kan direct worden aangestuurd door wandschakelaars, sensoren en controllers. De actor kan eenvoudig ingebouwd worden in een muurinbouwdoos, centraaldoos, aftakdoos of direct in een verlichtingsarmatuur.

eaton-xcomfort-switching-actuator1.jpg

PRODUCTKENMERKEN

  • Schakelt elk type belasting: verlichting, LED’s, pompen, ventilatie, verwarming, sauna’s, enz.
  • Duurzame, hybride schakeltechnologie
  • Lokale ingang 230 VAC - maakt het mogelijk om bestaande conventionele schakelaars toe te passen in combinatie met de schakelactor, zonder gebruik te maken van extra componenten.
  • Geïntegreerde energiemeting met belastingfoutindicatie
  • Ondersteunt het Extended Status Messaging-formaat voor een hoge statusbetrouwbaarheid en extra statusinformatie in combinatie met controllers zoals de Smart Home Controller en de xComfort Bridge

Dimactor

Deze generatie dimactoren valt op door de kleine afmetingen, robuustheid, verminderd energieverbruik en uitgebreide functionaliteit. Door de intelligente dimtechnologie kan de actor een grote reeks belastingen dimmen zonder flikkeren, flitsen, nagloeien van LED’s of hoorbaar geluid. Dimt zelfs de kleinste LED-belasting, te beginnen bij 0 W. De dimactor kan direct worden aangestuurd door schakelaars, sensoren en controllers. Is beschermd tegen kortsluiting, overbelasting en te hoge temperaturen. De actor kan eenvoudig ingebouwd worden in een muurinbouwdoos, centraaldoos, aftakdoos of direct in een verlichtingsarmatuur.

eaton-xcomfort-smart-dimming-actuator1.jpg

PRODUCTKENMERKEN

  • Schakelt en dimt verlichting
  • Ontworpen met de focus op het dimmen van LED-verlichting
  • Dimt zelfs de kleinste LED-belasting, te beginnen bij 0 W
  • Selecteerbare en configureerbare dimprofielen voor een optimale dimervaring
  • Lokale ingangen 230 VAC - maken het mogelijk om bestaande conventionele pulsdrukkers toe te passen in combinatie met de dimactor, zonder gebruik te maken van extra componenten
  • Geïntegreerde energiemeting met belastingfoutindicatie
  • Ondersteunt het Extended Status Messaging-formaat voor een hoge statusbetrouwbaarheid en extra statusinformatie in combinatie met controllers zoals de Smart Home Controller en de xComfort Bridge

 

Verwarmingsactor

De xComfort verwarmingsactoren worden gebruikt voor de intelligente besturing van warmtebronnen, verwarmingstoestellen, verwarmingskabels en radiatoren. Voor geluidloze oplossingen, bijvoorbeeld in slaapkamers, is de stille versie geschikt voor de aansturing van thermo-elektrische ventielen en de 10 A en 16 A versie is uitermate geschikt voor het aansturen van verwarmingsbronnen met een hoge belasting. Beide zijn uitgerust met een intelligent algoritme voor een soepele temperatuurregeling die maximaal comfort biedt.

Werkt draadloos met de Room Controller Touch of een controller (Smart Home Controller) en ondersteunt draadloze vloertemperatuursensoren voor bescherming tegen oververhitting.

eaton-xcomfort-heating-actuator1.jpg

PRODUCTKENMERKEN

  • Schakelt elektrische verwarming met energiemeting
  • Wijzig tweede opsommingspunt: 10 A en 16 A versie met hybride schakeltechnologie - geschikt voor alle elektrische verwarmingskabels, folies en panelen
  • 1A geluidloos (geen schakelgeluid) - geschikt voor aansturing van thermo-elektrische ventielen
  • Vooraf gedefinieerde, selecteerbare verwarmingsprofielen voor optimale verwarmingsprestaties
  • Geïntegreerde energiemeting met realtime gemiddelde verbruiksindicatie
  • Geïntegreerde vloertemperatuurbeveiliging (minimale en maximale temperatuur) als er een draadloze temperatuursensor is verbonden
  • Ondersteunt het Extended Status Messaging-formaat voor een hoge statusbetrouwbaarheid en extra statusinformatie in combinatie met controllers zoals de Smart Home Controller en de xComfort Bridge
eaton-xcomfort-shutter-actuator1.jpg

                                                                          Jaloezieactor

De jaloezieactor ontvangt stuursignalen en bestuurt rolluik- en jaloezie-aandrijvingen met 230V motoren met geïntegreerde eindschakelaar. In deze jaloezieactor is tevens een veiligheidsfunctie mogelijk (bijv. veiligheidspositie bij wind en/of regen, oploopbeveiliging die er voor zorgt dat het rolluik of de jaloezie niet sluit zolang de terrasdeur open is).

-

Tussenstekkers

eaton-xcomfort-plug-white-grey.jpg

PRODUCTKENMERKEN

  • Multifunctionele drukknop met meerkleurige status-LED - Schakel de belasting direct met deze lokale knop. De kleur van de drukknop toont, afhankelijk van de instelling, het actueel gevraagde vermogen, de status van de uitgang of blijft uit voor toepassing in donkere ruimten
  • Geïntegreerde energiemeting
  • Ondersteunt het Extended Status Messaging-formaat voor een hoge statusbetrouwbaarheid en extra statusinformatie in combinatie met controllers zoals de Smart Home Controller en de xComfort Bridge
  • Stekkertypen: F (Schuko), E (Penaarde)
  • Tussenstekker voor schakelen, dimmen, verwarmen
  • Kleuren: Verkeerswit, grijs 
eaton-xcomfort-heating-plug-actuator.jpg
eaton-xcomfort-dimming-plug-actuator.jpg
eaton-xcomfort-switching-plug-actuator.jpg

xComfort RF-thermostaatkraan

De batterijgevoede xComfort thermostaatkraan met display is geschikt voor het automatisch besturen van radiatoren en voor het regelen van de kamertemperatuur op tijdbasis.

12-Voudige verwarmingsactor

eaton-xcomfort-multi-heating-actuator.jpg
  • Wordt toegepast voor de aansturing van bijvoorbeeld vloerverwarming.
  • De Room Controller Touch levert de ingestelde en actuele temperatuur aan deze actor voor de regeling van de verschillende verwarmingscircuits.

Analoge actor                    

eaton-xcomfort-analogue-actuator.jpg
  • Ontvangt besturingssignalen, schakelt een relais en stelt een stuurspanning ter beschikking voor frequentieregelaars, ventilatoren, dimmers enz. (0-10 VDC actoren) evenals voor dimmers en elektronische voorschakelapparaten van TL-verlichting (1-10 VDC actoren).

Radiator Ventielklep                             

eaton-xcomfort-radiator-valve.jpg
  • Wordt toegepast voor het regelen van radiatoren, vloerverwarming, enz.
  • Kan worden aangestuurd door de 12-voudige verwarmingsactor, de schakelactor of de dimactor

Gebruik Eaton xComfort oplossingen voor klimaatbeheer om het comfort in uw huis te vergroten en energieverspilling te voorkomen.

Eaton, Power Management Company
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close