Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
xComfort Controllers

xComfort Bridge

xComfort Bridge is de volgende generatie oplossing voor het besturen van xComfort smart home installaties via een gebruiksvriendelijke app. De controller is simpel en gebruiksvriendelijk en maakt het eenvoudig om onze xComfort systemen te installeren, of u nu een nieuwe of ervaren xComfort-installateur bent. Er is geen extra configuratiesoftware of programmeerkennis nodig - u hoeft enkel maar de xComfort Bridge te combineren met één van onze voorgeconfigureerde Go Wireless-pakketten of xComfort actoren en sensoren om aan de slag te gaan en uw slimme woning op een eenvoudige, schaalbare en toekomstbestendige manier te kunnen beheren.

Op afstand bediende
xComfort Bridge-app
EENVOUDIG
installatie en inbedrijfname
GEBRUIK
eenvoud en gemak
oplossing
Toekomstbestendige

Belangrijke kenmerken

Belangrijke productkenmerken

  • Ingebouwde leds geven informatie over de status van de Bridge
  • Gelijktijdig schakelen van actoren door middel van sensoren, scènes en centrale AAN/UIT-functie
  • Sensoren die direct verbonden zijn met de actoren werken onafhankelijk van de xComfort Bridge
  • De controller kan op de muur worden bevestigd of op een horizontaal oppervlak worden geplaatst
  • Inclusief: wandmontageplaat, zelfklevende rubbervoetjes, USB-stekkervoeding, USB-voedingskabel, UTP LAN-kabel, schroeven, pluggen en tapestrips.

Eenvoudige besturing van uw slimme woning via uw smartphone of tablet

Smart home toepassingen voor de regeling van verlichting, zonwering, HVAC en andere elektrische apparaten in woningen zijn niet nieuw. In werkelijkheid bestaan ze al tientallen jaren. Om in te spelen op de groeiende vraag naar smart home oplossingen, hebben we de xComfort Bridge ontwikkeld, een draadloze oplossing voor de besturing van uw slimme woning, die eenvoudig te installeren en te gebruiken is en met elk iOS- of Android-toestel werkt.

Eenvoudige regeling van verwarming via uw smartphone of tablet

De functies voor verwarmingsregeling en energiebeheer zorgen ervoor dat de verwarming alleen actief is wanneer dit daadwerkelijk nodig is. Met xComfort kunt u zowel op water gebaseerde als elektrische verwarmingssystemen regelen. De beschikbare functies zijn eenvoudig aan te passen en omvatten drie modi: Comfort, Eco en Bescherming, een speciale modus voor gebruik 's nachts en tijdens langere afwezigheid. Elke ruimte of temperatuurzone kan afzonderlijk worden geregeld met temperatuurprofielen die zijn aangepast aan de patronen van dagelijks gebruik.

Creëer een slimme woning met de xComfort Bridge

Voortbouwend op het succes van onze voorgeprogrammeerde, gebruiksvriendelijke Go Wireless pakketten, is de xComfort Bridge ontworpen voor huiseigenaren die de eerste stap willen zetten in de wereld van smart home systemen. De xComfort Bridge verandert mobiele toestellen in controllers voor draadloos schakelen, dimmen, verwarmen, koelen en zonwering. Naast de centrale draadloze aan/uit-functie kan het ook worden gebruikt om specifieke verlichtingsscènes, spraakbesturing en temperaturen in te stellen, of om meerdere apparaten tegelijk te bedienen via configureerbare, door de gebruiker gedefinieerde scènes.

xComfort Bridge Go Wireless-pakketten

Er zijn complete xComfort Bridge Go Wireless-pakketten verkrijgbaar, zowel voor inbouw als met tussenstekkers.

Verlies nooit uw configuratie

Onze xComfort Bridge bevat een back-up- en herstelfunctie waarmee gebruikers hun instellingen en configuraties kunnen opslaan en herstellen. Deze functie is bijzonder handig als de xComfort Bridge gereset of vervangen moet worden en biedt gebruikers gemoedsrust omdat ze weten dat hun xComfort-instellingen en -configuraties eenvoudig kunnen worden hersteld bij onverwachte problemen. Deze functie helpt om downtime tot een minimum te beperken en zorgt ervoor dat gebruikers snel weer aan de slag kunnen met hun huisautomatiseringsapparaten en -instellingen.

 Eenvoudige configuratie, inbedrijfname en verlichtingsregeling

xComfort-iphone-bridge-devices-homepage.png
  • Eenvoudige configuratie om apparaten toe te voegen: via leermodus of barcodescan
  • Homepage met hoofdcontroller, statusindicatie en eenvoudige bediening van elke armatuur

Eenvoudige regeling van verwarming, scènes en timers                                      

xComfort-iphone-bridge-room-scenes.png
  • Eenvoudige verwarmingsregeling per ruimte, op basis van verwarmingsprogramma’s
  • Snelle omschakeling tussen scènes met slechts één klik

                              

Download de xComfort Bridge-app op een iOS- of Android-toestel

Apple App Store

Google Play

Wij maken uw woning slimmer:

Bekijk de video's voor meer informatie over de functies van xComfort Bridge

xComfort Bridge verwarmingsregeling                           

 xComfort Bridge integratie met apparaten van derden en spraakbesturing

Alle functies en kenmerken in één oogopslag

Kenmerken

Bridge

Radiofrequentie (RF) ondersteuning voor inbedrijfname 

✓ 

Verlichten / dimmen 

✓ 

Zonwering 

✓ 

Verwarming 

✓ 

Geavanceerde verwarming 

✓ 

Koeling 

✓ 

Scènes 

✓ 

Logische functies 

Slimme scènes 

Vaste ingestelde pushmeldingen 

✓ 

Flexibele pushmeldingen 

Aangepaste pushmeldingen  

Integratie met Amazon Alexa 

✓ 

Integratie met Google Home 

✓ 

Slim slot (Assa Abloy) 

Gepland

Master- / client-functie 

Gepland

Energiebeheer en visualisatie van het energieverbruik 

Gepland

Tijd- / kalenderregeling voor verlichting en verwarming 

✓ 

Systeeminstallatie 

Via Bridge-app (geïntegreerde technologie) 

Mogelijkheid om actoren te configureren in de app 

✓ 

Mogelijkheid om sensoren te configureren in de app 

✓ 

Mogelijkheid om ruimtes en apparaten in te stellen in de app 

✓ 

Software-updates 

Via app 

Lokale bediening in de app via Wi-Fi 

✓ 

App-bediening op afstand via server 

✓ 

Groepsfunctie 

✓ 

Interconnectiviteit / spraakbesturing 

✓ 

spacer
Type Bridge
Nieuwe RF-apparaten toevoegen Leermodus of barcodescan via de app 
RF-netwerk instellen (verbinding sensor - actor) Via app
De volgende generatie schakelactoren
De volgende generatie dimactoren
De volgende generatie jaloezieactoren
De volgende generatie analoge actoren
Energiemeetsensor Gepland
Bewegingsdetectie 1.0
Stop waterlekkage
Weerstation Gepland
spacer
  Bridge
Systeem werkt zonder Ethernet-verbinding met de controller
Systeem werkt zonder LAN-verbinding met de controller
Aantal apparaten per controller Dynamische toewijzing van apparaten (250 Inkomende &Uitgaande verbindingen)
spacer
Specificaties

Overzicht en  pakketten van xComfort Bridge

De xComfort Bridge is ontworpen met het oog op schaalbaarheid, en is verkrijgbaar in drie verschillende pakketten.

eaton-xcomfort-packages-information-image.jpg
Uitvoering / Benaming Artikelnr.

CBCA-00/01

xComfort Bridge

196811

CPAD-00/221

Draadloze Dim &app set - inbouw

300310

CPAD-00/222

Draadloze Dim &app set - steekbaar, F - steker type, Schuko

300311
Download Links
X
Download Close