Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Slim draadloos schakelen (xComfort)

xComfort Controllers

Eaton raadt de eenvoudige en gebruiksvriendelijke xComfort Bridge aan om uw Go Wireless-installaties op een eenvoudige, schaalbare en toekomstbestendige manier naar een hoger niveau van smart home control te tillen. Met het draadloze xComfort systeem zijn er verschillende besturingen realiseerbaar die het mogelijk maken om bijvoorbeeld de verlichting te schakelen, de jaloezieën te bedienen of de temperatuur in elke ruimte afzonderlijk te beheren. Een compleet systeem maakt volledige automatisering van alle woontoepassingen mogelijk, wat zorgt voor meer comfort en een efficiënter gebruik.
Het xComfort systeem kan met de xComfort Bridge vanaf elke gewenste locatie aangestuurd en gemonitord worden. Als u thuis bent, bestuurt u het systeem rechtstreeks via uw eigen thuisnetwerk. Als u buitenshuis bent, heeft u de volledige controle op uw smartphone via het internet.

Belangrijke kenmerken

  • Lokale bediening en bediening op afstand via het internet
  • Bediening, coördinatie en optimalisatie van alle mogelijke functies:
  • Geen kabels of bedrading, geen rommel
  • Eenvoudige integratie in de reeds bestaande elektrische installatie

Belangrijkste functies

  • Lichtregeling
  • Klimaatregeling voor verwarmings-, koelings-, airconditioning- en zonweringssystemen
  • Apparaat aansturing
  • Energiebeheer

xComfort Bridge

xComfort Bridge biedt echt eenvoudige, volledig APP applicatie gebaseerde configuratie en lokale, externe of geautomatiseerde bediening van verlichting, zonwering, temperatuurregeling en meer - en voegt een waardevol volgend niveau toe aan Go Wireless-pakketten voor een slimme woning.
xComfort - Man touching iPad
Man using an mobile app
Man standing in front of a wood house

xComfort Room Controller Touch

De xComfort Room Controller Touch is speciaal ontworpen als lokale ruimte temperatuurregelaar voor de visualisatie en regeling van de temperatuur en luchtvochtigheid in een ruimte. Het aanraakdisplay met achtergrondverlichting biedt een intuïtieve interface voor het dagelijks gebruik.

2- en 12-kanaals afstandsbediening

De 2- en 12-kanaals afstandsbediening zendt bij bediening een besturingssignaal naar de verschillende actoren. De functies kunnen individueel worden toegewezen, zonder onderscheid te maken tussen jaloezie- en rolluikbediening, dimmen, schakelen, enz.

12-kanaals afstandsbediening met display

De 12-kanaals afstandsbediening met display maakt het voor de gebruiker mogelijk om zeer comfortabel en eenvoudig verschillende functies zoals verlichting, zonweringen, enz. te bedienen en te regelen. In totaal kunnen 12 functies worden geselecteerd en bediend op het display met blauwe achtergrondverlichting.

20 jaar xComfort smart home oplossingen

We introduceerden xComfort voor het eerst in 2003 als een draadloos huisautomatiseringssysteem, ontworpen om het bedienen van huishoudelijke apparaten handiger en energiezuiniger te maken. In de afgelopen 20 jaar is xComfort verder ontwikkeld en hebben we ons aanbod van xComfort RF-producten en diensten gestaag uitgebreid.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close