Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
xComfort Sensors

xComfort deur-/venstercontact

Het xComfort deur-/venstercontact is een draadloos, slimline deur-/venstercontact, met geïntegreerde xComfort RF, voor draadloze bewaking van deuren en vensters en activering van smart home-functies. Het draagt aanzienlijk bij aan energiebesparing en een hoger niveau van comfort en veiligheid.

Bespaart energie
en vergroot uw comfort en veiligheid
Communicatie via Eaton betrouwbaar
draadloze communicatie
Geschikt voor
woningeigenaren en appartementencomplexen

Belangrijke kenmerken

  • Slanke bouwvorm beschikbaar in warm wit, helder wit, grijs en bruin
  • Batterijgevoed deur-/venstercontact met geïntegreerde xComfort RF
  • Standaard CR2-batterij met een batterijlevensduur tot 5 jaar (typ)
  • xComfort Basic- en Comfort-mode ondersteund
  • Afstandshouders standaard meegeleverd in dezelfde kleur als de behuizing
  • Gebruik binnenshuis
  • Bedrijfstemperaturen: 0 tot +40 °C
  • Eenvoudige en flexibele installatie, met tapestrips of schroeven
  • Schakelgedrag selecteerbaar, afhankelijk van toepassing, bijvoorbeeld AAN-commando bij openen of bij sluiten
  • Meerkleurige LED voor aanduiding van batterijstatus en status van de RF-verbinding
  • Directe draadloze aansturing van xComfort actoren of in combinatie met de SHC of xComfort Bridge voor smart home-functies.

Video over het xComfort deur-/venstercontact

    

Bespaar energie

Zodra u een deur of venster opent, stelt het xComfort deur-/venstercontact de verwarming in op vorstbescherming en wordt de temperatuur pas weer teruggebracht naar comfortniveau nadat de deur of het venster weer is gesloten.

Voor gemoedsrust en veiligheid

Zodra een deur of venster is geopend, voorkomt het deur-/venstercontact dat de jaloezieën worden gesloten. Er is geen visuele controle vereist om te controleren of de deur of het venster of de jaloezieën niet zijn beschadigd.
eaton-door-window-sensor-montage.jpg
eaton-xcomfort-door-window-sensor-montage.jpg
eaton-xcomfort-door-window-sensor-montage-on-window.jpg

Meer comfort en veiligheid

U kunt het xComfort deur-/venstercontact instellen om de verlichting in te schakelen zodra de voordeur opengaat en u kunt deze zelfs combineren met vaste macro’s voor thuiskomst. Ook geschikt voor het automatisch inschakelen van de verlichting in uw kledingkast zodra u de kastdeur opent.

Blijf contact houden

Een meerkleurige LED geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is en moet worden vervangen, of dat er andere corrigerende maatregelen nodig zijn. Het xComfort deur-/venstercontact biedt flexibele zelfstandige oplossingen voor uw huis en na verbinding met de xComfort SHC zijn zelfs echte oplossingen voor een slim huis beschikbaar. Als bijvoorbeeld de “afwezigheidsmodus” is geactiveerd, ontvangt u een melding als een venster openstaat en kunt u in een oogopslag de status van al uw deuren en vensters bekijken.

Wij helpen u energie te besparen en vergroten tegelijkertijd uw comfort en veiligheid.

Eaton, Power Management Company
Specificaties

xComfort deur-/venstercontact - helder wit

xComfort deur-/venstercontact - warm wit

xComfort deur-/venstercontact - bruin

xComfort deur-/venstercontact - grijs

Download Links
X
Download Close