Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

xComfort Go Wireless pakketten

De xComfort Go Wireless pakketten vereenvoudigen de installatie van bedieningsschakelaars voor verlichting, zonwering, ventilatie, verwarming en meer. Zowel nieuwbouw als bestaande woningen kunnen eenvoudig worden opgewaardeerd naar een slimme woning. Het Go Wireless-assortiment is draadloos en voorgeconfigureerd, waardoor snelle en eenvoudige installatie mogelijk is, wandschakelaars kunnen op elke vlakke ondergrond worden gemonteerd, met inbegrip van glazen wanden. Eaton Go Wireless oplossingen kunnen naadloos en op betrouwbare wijze in woningen worden geïntegreerd. Eaton Go Wireless is de betrouwbare, draadloze oplossing die altijd werkt, net zoals een bedrade schakelaar. Deze ongeëvenaarde betrouwbaarheid gaat gepaard met een lange levensduur van de batterij. Bij normaal gebruik gaat de batterij tot wel 10 jaar mee.
snel, schoon en eenvoudig
proces
eenvoudige en gemakkelijke
installatie
upgrade
naar een slim huis

Belangrijke kenmerken

  • Eenvoudige, snelle en duidelijke installatie
  • Geschikt voor de meeste 55 mm afdekramen
  • U hoeft geen sleuven te frezen in wanden, leidingen te installeren en kabels te trekken
  • Zonder boren, stof en kabels bespaart u veel tijd
  • Kan op elke vlakke ondergrond worden gemonteerd, met inbegrip van glazen wanden
  • Eenvoudige, betrouwbare draadloze wandschakelaars
  • Draadloos en voorgeconfigureerd
  • Eenvoudig uit te breiden
  • Toepasbaar in combinatie met de bekende schakelaarfabricaten
  • Extra functies zoals timers, lichtsensoren of besturing via app mogelijk

Draadloze besturing zonder stof, vuil en hak- en breekwerk

Eaton’s Go Wireless voorgeconfigureerde pakketten maken de installatie van bediening voor verlichting, zonwering, verwarming en ventilatie eenvoudig, waardoor u tijd bespaart. Er is een reeks van pakketten beschikbaar die elk een complete en gebruiksklare oplossing bieden. Elk pakket op zich is de investering waard, met het extra toekomstbestendige voordeel dat het naadloos kan worden opgenomen in een xComfort-huisautomatiseringssysteem, als u besluit dit te installeren. Als onderdeel van een xComfort-systeem voor huisautomatisering blijft elk pakket de eigen oorspronkelijke functionaliteit bieden, terwijl het wordt verrijkt met functies die uw comfort vergroten, de energie-efficiëntie bevorderen en vele extra voordelen bieden.

   

 

Wireless Dim All                       

Met het Wireless Dim All-pakket kunt u alle dimbare lampen op soepele wijze dimmen, zelfs LED! Dit dimmerpakket dimt vloeiend alle dimbare lampen, op een locatie die eenvoudig is voor uw klant. Het pakket kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, met een draadloze wandschakelaar die op elk oppervlak kan worden gemonteerd, en het biedt meer flexibiliteit dan ‘traditionele’ dimmers.

Wireless Second Switch

Het Wireless Second Switch pakket fungeert als aanvulling op een bestaande wandschakelaar in huis -  voor eenvoudige aansturing van verlichting of huishoudelijke apparatuur vanaf twee locaties. Door de actor achter een bestaande wandschakelaar te monteren, kunt u eenvoudig een tweede wandschakelaar installeren waar u deze nodig hebt. Bedien uw verlichting via meerdere draadloze wandschakelaars!

Wireless Switch All                           

De Wireless Switch All kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd overal waar uw klanten hun verlichting of huishoudelijke apparaten willen bedienen via een enkele wandschakelaar (bijvoorbeeld om een volledige ruimte te verlichten met een enkele druk op een knop). Dit is met name handig bij het plannen van de plaats voor wandschakelaars in nieuwbouw, maar vormt ook de perfecte oplossing als bestaande wandschakelaars zich op een onhandige plek bevinden of aan het oog worden onttrokken door meubilair.

Wireless Heating

Met het voorgeconfigureerde Go Wireless Heating-pakket is het eenvoudig om verwarmingsoplossingen te bedienen. Of het nu om verwarmingspanelen, verwarmingsfolie of verwarmingskabels gaat, met de draadloze Room Controller Touch en de compacte draadloze verwarmingsactor zet u de eerste stap in de richting van meer comfort binnen uw vier muren. En als de behoeften toenemen, kan het systeem naar wens worden uitgebreid. Dit verwarmingspakket kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd zonder hak- en breekwerk, aangezien de Room Controller Touch op elk oppervlak kan worden geplaatst.

Wireless Shading

Voor mensen die elektrische rolluiken, jaloezieën of zonwering willen besturen kan met Eaton’s Wireless Shading-pakket een wandschakelaar worden geïnstalleerd op elke gewenste locatie en elk gewenst oppervlak. Het pakket, dat snel op elk oppervlak kan worden geïnstalleerd, wordt geleverd met één jaloezieactor en een draadloze wandschakelaar. Voeg extra comfort en gemak toe aan uw woning met draadloze wandschakelaars! 

Wireless Ventilation

Regel centraal uw ventilatie vanaf elke gewenste locatie, waardoor u tijd bespaart en over meer flexibiliteit beschikt. Het Wireless Ventilation-pakket bespaart tijd met draadloze besturing -  een eenvoudig te installeren draadloze wandschakelaar voor het regelen van de ventilatie in elke ruimte. U kunt deze eenvoudig op elk oppervlak in huis monteren!

Wireless Dim & App set (inbouw)

xComfort Wireless Dim & App set (inbouw)

xComfort Bridge bedieningsunit via app met 100 W dimactoren en wandschakelaars

  • Eenvoudige configuratie en bediening via de App (iOS, Android)
  • Geen programmeerkennis vereist
  • Dimt elke dimbare lichtbron (ook LED-lampen)
  • Vloeiend dimmen, vanaf 0 W, zonder nagloeien van LED-lampen, geruisloos

Wireless Dim & App set (opbouw)

xComfort Wireless Dim & App set (opbouw)

xComfort Bridge bedieningsunit via app met tussenstekker dimactoren

  • Eenvoudige configuratie en bediening via de App (iOS, Android)
  • Geen programmeerkennis vereist
  • Dimt elke dimbare lichtbron (ook LED-lampen)
  • Vloeiend dimmen, vanaf 0 W, zonder nagloeien van LED-lampen, geruisloos

 

Eaton Go Wireless pakketten kunnen snel en betaalbaar door een van onze gekwalificeerde installatiepartners geïnstalleerd worden zonder vuil, hinder, ongemak of hak- en breekwerk. Dit is ideaal voor zowel bestaande woningen als nieuwbouw.

Eaton, Power Management bedrijf
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close