Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
Slim draadloos schakelen (xComfort)

xComfort draadloze wandschakelaars

Met het xComfort systeem kunt u overal waar u maar wilt op de wand wandschakelaars monteren. Met één enkele druk op een knop kunt u overal verlichting, zonwering, ventilatie, scènes en functies bedienen. De draadloze wandschakelaars zijn gebaseerd op RF 868 (compatibel met xComfort) en kunnen xComfort actoren direct aansturen of gebruikt worden voor het activeren van scènes en functies van controllers.
Compatibiliteit
55 x 55 mm ontwerp
Flexibiliteit
Montage kan overal
Aanpasbaarheid
Meerdere kleuren en opdrukken

Belangrijke kenmerken

  • Wandschakelaars bestaan uit een RF-pulsdrukker, een montageplaat, een afdekraam en een bedieningswip
  • Beschikbaar met of zonder LED-statusfuncties
  • Bedieningswippen zijn verkrijgbaar in 1-voudige, 2-voudige en 4-voudige uitvoering
  • Draadloze wandschakelaars kunnen op elk oppervlak worden gemonteerd
  • Diverse ontwerpen
  • Geschikt voor de meeste 55mm afdekramen
  • Toepasbaar in combinatie met de bekende schakelmateriaal fabrikanten
  • Compatibel met internationale installatienormen
  • Levensduur batterij tot 10 jaar
  • RF 868 (compatibel met xComfort)

Diverse ontwerpen, meer woningcomfort

Dankzij de standaardafmetingen van 55 x 55 mm kunnen de nieuwe draadloze universele wandschakelaars nu worden gecombineerd met meer dan 30 verschillende ontwerpen van afdekramen aangeboden door toonaangevende fabrikanten van schakelmateriaal. Bovendien zijn schakelwippen in verschillende kleuren beschikbaar om uw wanden te verfraaien.

Maximale flexibiliteit

Met het xComfort systeem kunt u wandschakelaars overal op de wand monteren. Via een enkele druk op een knop kunt u op elke gewenste plek zowel de verlichting als de zonwering in de kamer bedienen. De draadloze wandschakelaars van Eaton kunnen worden gecombineerd met schakelmateriaal van verschillende fabrikanten. Ze integreren naadloos met de door u gewenste wandschakelaars en wandcontactdozen, ongeacht of deze al aanwezig waren in uw huis of onderdeel vormen van nieuwbouwprojecten.
xComfort RF Push Button components

Simpelweg vastschroeven of -lijmen

Volg de vier basisstappen voor eenvoudige installatie:

  • Stap 1: Installeer de montageplaat
  • Stap 2: Plaats het afdekraam
  • Stap 3: Klik de draadloze RF-module van de wandschakelaar vast 
  • Stap 4: Klik de bedieningswip vast op de draadloze RF-module

Verbeterde schakelervaring

Naast de klassieke xComfort draadloze wandschakelaars, bevat de reeks ook de xComfort multifunctionele wandschakelaar. Deze combineert alle voordelen van de standaard xComfort draadloze wandschakelaar met temperatuur- en vochtigheidssensoren. Een alles-in-één apparaat dat ook klimaatregeling kan doen in een ruimte dankzij de xComfort Bridge en de app.

Centrale AAN/UIT-schakelaar

Dankzij een centrale AAN/UIT-schakelaar bij de voordeur hoeft u maar op één knop te drukken om alle verlichting in huis uit te schakelen. Met dezelfde knop kunt u ook andere stroomverbruikers uitschakelen, zoals het strijkijzer. U hoeft dus niet langer het hele huis door om elke lamp afzonderlijk uit te schakelen.

20 jaar xComfort smart home oplossingen

We introduceerden xComfort voor het eerst in 2003 als een draadloos huisautomatiseringssysteem, ontworpen om het bedienen van huishoudelijke apparaten handiger en energiezuiniger te maken. In de afgelopen 20 jaar is xComfort verder ontwikkeld en hebben we ons aanbod van xComfort RF-producten en diensten gestaag uitgebreid.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close