Document downloaden () van 20
We make what matters work*

Cyberbeveiligde monitoring

Eaton’s cyberbeveiligde monitoring is een cloudgebaseerde analyseoplossing die data vanuit infrastructuur voor stroomapparaten verzamelt en analyseert zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en beschikbaarheid. Hierdoor zijn o.a. monitoring op afstand, rapportering van de systeemconditie en vroegtijdige opsporing van onregelmatigheden mogelijk, die het risico op downtime van essentiële componenten beperken en zo een verschuiving van een reactief naar een proactief model mogelijk maken. Dankzij 10 jaar ervaring kan Eaton’s software voor monitoring op afstand u nu de nodige inzichten en aanbevelingen bieden die nodig zijn om uitval van uw aangesloten UPS-systemen te voorkomen en uw gegevens te beschermen. Eaton’s cyberbeveiligde monitoring werkt in elke ondersteunde UPS van Eaton die is uitgerust met de Gigabit netwerkkaart of de Industrial Gateway Card met beveiligde draadloze optie.

Waarom is cybersecurity belangrijk?

van de bedrijven heeft in de afgelopen 3 jaar waargenomen dat er minstens één IoT-aanval heeft plaatsgevonden
20
%
van de bedrijven heeft in de afgelopen 3 jaar waargenomen dat er minstens één IoT-aanval heeft plaatsgevonden
de gemiddelde kost van een cyberinbraak
3,8 mln.
de gemiddelde kost van een cyberinbraak
is de gemiddelde tijd om een cyberinbraak te ontdekken
6 maanden
is de gemiddelde tijd om een cyberinbraak te ontdekken

Ontdek de voordelen en bekijk een live demo van het cybersecurity-dashboard

    Eaton’s cyberbeveiligde monitoring

    Beschikbaar bij Eaton

    Voordelen

    24/7 monitoring door een gespecialiseerd team van Eaton Snellere interventie bij storingen waardoor vertraging als gevolg van reistijd naar locatie wordt beperkt
    Monitoring op afstand via het UPS-portaal inclusief realtime UPS-diagnostieken om de situatie te beoordelen voor aankomst op locatie Minimaal risico op stroomonderbreking dankzij verminderde MTTR en verhoogde ‘first time fix’ rate
    Onregelmatigheden worden vroegtijdig gemeld door een alarmmanagementsysteem dat wordt beheerd door Eaton’s team van service-experts Verhoogde betrouwbaarheid door het vroegtijdig signaleren van prestatievermindering
    Uitgebreid maandelijks rapport over de prestaties van de UPS, inclusief Eaton’s aanbevelingen. Proactieve optimalisatie van onderhoudsinvesteringen zodat enkel de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

    Hoe kunt u profiteren van cyberbeveiligde monitoring?

    tot 40
    %
    Verbeterde ‘First Time Fix’ rate dankzij diagnose op afstand
    8 uur
    Potentiële besparing op downtime dankzij het detecteren van onregelmatigheden
    tot 50
    %
    reisbesparingen voor onderhoud en noodoproepen (≈ 200kg CO2-vermindering per levensduur van een UPS-unit)

    Ontdek ons aanbod inclusief cyberbeveiligde monitoring

    getty 580501705

    Wij zorgen voor een betrouwbare omgeving

    Ingebouwd vanaf dag één

    Cybersecurity vormt de kern van onze “secure by design”-filosofie en deze is ingebed in alle Intelligent Power-producten en platforms die wij op de markt brengen. Ons getalenteerde cybersecurity team kan u helpen een trainingsprogramma op te zetten die u helpt de gevaren van cyberaanvallen te vermijden.

    Ontdek meer

    eaton-93pm-g2-ups-300kw-6upm-breaker-left.jpg
    Eaton 93PM G2 UPS
    Brightlayer IoT digitaal platform belangrijkste componenten illustratie
    Ontdek Brightlayer
    padlock-binary-background-getty-1027924112-500x500.jpg
    Vertrouw op lokale UPS-systemen en -services
    Specificaties

    De Gigabit netwerkkaart is de eerste in de industrie met
    IEC 62443-4-2 en UL 2900-1 certificeringen

    Het IoT-platform en cloud-oplossing zijn ISO IEC 27001 gecertificeerd,
    en wat betreft veiligheid ook door de leverancier, verstrekt door de marktleider in Europa

    Specificaties

    Voldoet aan:

    cybersecurity_standard_complient.jpg

    Eaton cyberbeveiligde monitoring compatibiliteit

    Nu beschikbaar voor*
    UPS-UNITS

     Eaton 91PS en 93PS

    Eaton 93PM

    Eaton 93PM G2

    Eaton 93E

    Eaton 9PHD Marine

    Eaton 9PHD Industriële UPS

    Eaton 93PS Marine

    Eaton 9SX, Eaton 9PX, Eaton 9E, Eaton 5PX, Eaton 5P, Eaton 5SC (rack-versie)

    Power Xpert 9395

    Power Xpert 9395P

    Eaton 9355

    Eaton 9390

    Eaton 9155

    Eaton BladeUPS

    Eaton 9130

    *Inbegrepen in alle marine versies en als back-up als loodzuur-, NiCd- en lithiumbatterijen en Eaton Supercapacitors
    Download Links
    X
    Download Close