Document downloaden () van 20

Digitalisering, Internet of Things, Industrial Internet of Things en kunstmatige intelligentie. Hoe beïnvloeden deze evoluerende technologieën de productiesector? En hoe reageren producenten op dit veranderend landschap? Zari Venhaus zit samen met Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer bij Eaton, om te bespreken hoe deze digitale transformatie ons nieuwe mogelijkheden biedt om het energiebeheer voor commerciële en industriële bedrijven wereldwijd te verbeteren. 

Belangrijkste inzichten

  • 01:14 In principe blijven efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid de belangrijkste aandachtspunten binnen de energiebeheertechnologie, maar digitalisering biedt ons wel de kans om op nieuwe manieren te innoveren.
  • 02:26 Niet alle data is nodig voor verzameling en analyse. Als je begrijpt dat het belangrijk is om de juiste datakenmerken te kunnen herkennen, zal je data science op een effectievere manier gaan gebruiken.
  • 04:44 Edge computing maakt realtime analyses mogelijk aan de bron van gegevensverzamling, zodat je meer bruikbare inzichten verkrijgt.
  • 07:27 Dankzij een samenwerking tussen data science experts, elektrotechnische en werktuigbouwkundige engineers, wordt een sterke basis gevormd voor de innovatie van energiebeheertechnologieën die voldoen aan de toekomstige behoeften van de industrie.

De aard van energiebeheer in de 21e eeuw is aan het veranderen. Internet of Things vertrekt niet vanuit het internet, maar vanuit de "things". En dat plaatst ons op een unieke positie binnen de digitale wereld waarin we leven.

Ramanath Ramakrishnan, chief technology officer, Eaton