Wat zijn de webapplicaties voor leveranciers van Eaton?
- Het is een verzameling internetapplicaties die de manier waarop Eaton en zijn leveranciers zaken doen zal verbeteren.
Welke functionaliteit hebben deze applicaties?
- Elektronische leveranciers kunnen twee applicaties bekijken en gebruiken:
1. WISPER (Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource, wereldwijd hulpmiddel voor beoordeling van leveranciersprestaties)
- Rapportage over kwaliteit en leveringsprestaties
- Verzendingsgeschiedenis
- Rapport voor materiaaldefecten (DMR)
- Tracering van geavanceerde productkwaliteitsplanning (Advanced Product Quality Planning, APQP)
- Goedkeuringsproces voor productieonderdelen (Production Part Approval Process, PPAP) / aanmelding 1e artikel
- Leveranciersprofielgegevens
- Leverancierscontroles
- Rapporten
2. Supplier Vis
- Voorraadbeheer
- Prognose en planning
- Elektronische overboeking
- Betalingsstatus
- Beheer van inkooporders
- Verzendingsschema's
- Geavanceerde verzendingsberichten
Wat zijn de voordelen voor een leverancier die deze applicaties gebruikt?
- Maak de stap van zichtbaarheid in lokale Eaton-fabriek naar wereldwijde zichtbaarheid.
- Eaton is een gediversifieerde industriële fabrikant van $20,9 miljard met meer dan 200 fabrieken.
- Zoek Eaton-fabrieken over de hele wereld die uw grondstoffen gebruiken.
- Krijg binnen Eaton toegang tot meer dan 1.000 professionals op het gebied van ketenbeheer over de hele wereld.
- Laat uw mogelijkheden, producten en goederen zien.
- Benchmark uw concurrentie.
- Benchmark prestatiegegevens van leveranciers binnen de door u gebruikte grondstoffen.
- Stroomlijn uw zakelijke transacties met Eaton.
- Verminder de tijd en vergroot de nauwkeurigheid van zakelijke transacties.
- Verbeter uw prestatiegegevens bij Eaton.
- Beïnvloed de gegevensintegriteit en het perspectief van Eaton op leveranciersprestaties.
- Verbeter uw verzendprestaties met een verbeterde zichtbaarheid op de systemen van Eaton.
- Verminder de voorraadkosten en anticipeer op de behoeften van Eaton.
Wat zijn de voordelen voor Eaton?
- Wereldwijd zoeken naar grondstoffen bij bestaande leveranciers.
- Eaton heeft duizenden leveranciers. We zullen consolideren naar onze best presterende leveranciers.
- Stroomlijn de zakelijke transacties met leveranciers.
- Verminder de tijd en vergroot de nauwkeurigheid van zakelijke transacties.
- Vergroot de verantwoordelijkheid van leveranciers voor hun prestatie.
- Onze productontwerpen en mogelijkheden zijn afhankelijk van de prestaties van onze leveranciers.
- Verbeter de kwaliteitsplanning voor nieuwe productontwikkeling.
- Onze toekomstige groei en winstgevendheid is afhankelijk van de succesvolle introductie van nieuwe producten.
- Standaardiseer processen voor het beheer van leveranciersbronnen.
- Dit is ook een voordeel voor leveranciers die op dit moment of in de toekomst zaken doen met verschillende segmenten van Eaton.
Waar vind ik de webapplicaties voor leveranciers van Eaton?
Hoe kan een leverancier zich registreren?
- Nadat er een leveranciersbeheerder is geïdentificeerd en geregistreerd, kan hij/zij waar nodig andere gebruikers registreren.
- Klik HIER voor meer informatie over het registreren als WISPER-gebruiker.
Wie moet zich registreren als beheerder van de leverancierslocatie?
- De leverancier bepaalt wie de locatiebeheerder is die toegang moet krijgen tot het systeem.
Hoeveel gebruikers moeten er worden aangemeld?
- Leveranciers moeten bepalen hoeveel gebruikers er nodig zijn op basis van de omvang en reikwijdte van hun organisatie en het aantal transacties dat ze uitvoeren met Eaton.
- Wij stellen voor dat de leverancier de persoon of personen kiest die momenteel verantwoordelijk is/zijn voor de functionaliteit van de applicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld de rapporten voor materiaaldefecten in WISPER het nuttigst zijn voor iemand in een kwaliteitsfunctie, terwijl de module voor elektronische overschrijvingen wellicht het nuttigst is voor iemand in een boekhoudfunctie.
- Eén aangewezen leveranciersbeheerder kan elke systeemgebruiker registreren.
- Er geldt slechts één abonnementsvergoeding per leverancier, ongeacht het aantal systeemgebruikers of fabrieken.
Zijn er kosten aan verbonden voor leveranciers van Eaton?
- Er wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht voor de 'webgebaseerde software voor leveranciers'. Raadpleeg de „Eaton Handleiding voor uitmuntendheid van leveranciers” voor meer informatie over deze vergoeding.
- Er geldt slechts één jaarlijkse vergoeding per leverancier, ongeacht het aantal systeemgebruikers of fabrieken.
- De abonnementskosten worden in mindering gebracht op een aankomende factuur.
Is er training beschikbaar voor leveranciers?
- Leveranciers hebben toegang tot trainingsmateriaal via het tabblad Help van elke applicatie.
- Leveranciers kunnen met een helpdesk van Eaton bellen voor applicatiegerelateerde vragen. Het helpdesknummer van de WISPER-applicatie is 1-866-652-3756.
- Leveranciers kunnen met een helpdesk van Eaton bellen voor technische zaken. Het helpdesknummer voor technische zaken is 1-216-523-4357.
- Leveranciers hebben positieve ervaringen met WISPER en de Supplier Vis-applicaties qua navigatie en duidelijkheid.