Selecteer uw locatie

Wij bouwen mee aan een gezondere planeet.*

*We geloven dat we het aan toekomstige generaties verschuldigd zijn om de wereld een beetje „groener” achter te laten. De kracht om dit te doen, hebben we zelf in handen, als we allemaal samenwerken. Dit is wat belangrijk is voor onze medewerkers en klanten. En voor toekomstige generaties.

De wereld verandert, en wij zijn deel van het antwoord

We worden er dagelijks aan herinnerd dat de wereld verandert: Digitalisering, Internet of Things, 3D printen, de elektrificering van transport en nog veel meer. Rond 2030 woont het merendeel van de mensen in steden, wat zorgt druk op de bestaande infrastructuur die niet snel of duurzaam genoeg kan groeien om bij te blijven. Een groeiende middenklasse van meer dan vijf miljard mensen zorgt ervoor dat de vraag naar goederen en diensten stijgt, dit zorgt voor druk op gelimiteerde grondstoffen en verhoogt de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking. 

Wij werken aan een positieve impact op het milieu terwijl we helpen dringende klimaatproblemen op te lossen.

De wereld zal warmer en dichter bevolkt zijn, dit zorgt voor een uitdaging voor wat betreft de kwaliteit van leven en milieu. En technologie zal zich steeds sneller ontwikkelen. Met meer dan 125 miljard intelligente apparaten, zal de energievraag escaleren.

Wij zien het traject. En wij weten dat we vandaag een verschil kunnen maken met de producten die we ontwerpen, de beslissingen die we nemen en de acties die we ondernemen.  Wij zijn - elke Eaton medewerker - toegewijd aan een betere toekomst voor onze planeet en onze mede-wereldbewoners.

 

Onze visie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer

Terwijl deze transformatie plaatsvindt, zullen wij onderdeel van de oplossing zijn. Voor de huidige generatie en die van morgen, zorgen wij ervoor dat een gezonde planeet werkt.  Wij werken aan een positieve impact op het milieu terwijl we helpen dringende klimaatproblemen op te lossen. Dit en andere aanbiedingen helpen om onze visie voor al onze stakeholders te vervullen en tegelijkertijd duurzame waarde te creëren voor onze aandeelhouders:

  • eMobility oplossingen die  fabrikanten van originele apparatuur helpen hybride en elektrische voertuigen in hun transportopties in te bouwen.
  • Micronetwerk technologie die helpt schone, betrouwbare en veerkrachtige elektriciteit te leveren.
  • Home automatisering geeft huiseigenaren de mogelijkheid slimme energiebeslissingen te nemen.
  • Energieopslag die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen optimaliseert en die helpt bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen
  • Intelligent Power energieoplossingen die gegevens verzamelen, leren en toepasbare inzichten bieden om het stroomverbruik en de continuïteit te optimaliseren
  • Lichtgewicht onderdelen en componenten gemaakt van geavanceerde materialen om brandstofverbruik terug te dringen


Verduurzaming van onze waardeketen

Het is niet alleen wat we maken maar hoe we het maken.  We streven naar een verstandig gebruik van materialen, pakken zorgwekkende stoffen aan, zoals gedefinieerd door meerdere verordeningen over de hele wereld, en houden rekening met de gevolgen aan het einde van de levensduur van onze producten. In onze operatie streven we naar energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en waterbesparende processen. Meer dan 120 van onze faciliteiten sturen nul afval naar de vuilnisbelt. We zijn toegewijd aan het stellen van een wetenschappelijk gefundeerd doel voor onze uitstoot van broeikasgassen en testen state-of-the-art productietechnieken, zoals 3D-printen en discrete simulaties, om de productiviteit te maximaliseren en tegelijkertijd onze impact te verminderen. Onze verwachtingen betreffende onze productie worden ook met onze leveranciers gecommuniceerd en we werken aan het versterken van onze relaties om het effect van deze verwachtingen te verhogen.


Onze medewerkers betrekken bij ons streven iets terug te geven aan de maatschappij

Om innovatieve producten te maken, moeten we de beste operationele omgeving aan onze mensen bieden. Onze toewijding aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers weerspiegelt onze overtuiging dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden en wij stimuleren specifieke uitgangspunten die onze Zero Incident Safety Culture versterken. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zinvol en interessant werk hebben en bedrijfscultuur staat er garant voor ze elke dag kunnen groeien. Het creëren van een gemotiveerde, inclusieve en diverse groep werknemers is een centraal punt bij Eaton. We ondersteunen en trainen onze medewerkers bij de veranderingen die we zien aankomen in de komende decennia. De Eaton familie strekt zich ook uit tot de maatschappij waar we onderdeel van uitmaken. Medewerkers steken de handen uit de mouwen om te schilderen, bouwen, repareren, schoonmaken, planten, te onderwijzen en nog veel meer. Als het ergste gebeurt - zoals de tropische storm van vorig jaar en andere rampen - mobiliseren wij onze vaardigheden en wens om te helpen, niet alleen door het geven van noodhulp maar ook door het aanbieden van diensten en hulp ter plaatse.

Met dit duurzaamheidsrapport 2017 latenb wij u zien op welke manier wij de kwaliteit van leven en het milieu verbeteren door gebruik te maken van elektriciteitsmanagement technologieën en diensten.

Het aantal Eaton locaties die geen afval naar de stortplaats sturen.
122
Het aantal Eaton locaties die geen afval naar de stortplaats sturen.
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, dit stijgt uit boven het doel voor 2017
6K
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, dit stijgt uit boven het doel voor 2017
Sinds 2015 hebben wij ons waterverbruik met 391,000 kubieke meter teruggebracht
391k
Sinds 2015 hebben wij ons waterverbruik met 391,000 kubieke meter teruggebracht

Het terugdringen van onze broeikasgasuitstoot gebaseerd op wetenschappelijke doelstellingen.

Wij dragen ons steentje bij aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot van onze productie.

Elke dag ontwikkelen de mensen van Eaton oplossingen die duurzame groei stimuleren door efficiënt gebruik en behoud van onze natuurlijke hulpbronnen, de ontwikkeling van energiezuinige producten en de bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en gemeenschappen.

Craig Arnold, Chairman & CEO

Verken onze belangrijkste onderwerpen over duurzaamheid

Betrokkenheid stakeholders

Onze stakeholders hebben een fundamentele impact op onze duurzaamheidsprestatie.

Welke sleutelissues zijn belangrijk voor onze stakeholders.

Proactief management is de basis voor ons duurzaamheidsprogramma.

Bestuur

Wij hebben sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren.

Duurzaam distributieketen beheer

Wij beheren onze distributieketen proactief. Van gezondheid en veiligheid van de medewerkers tot arbeids- en mensenrechten en product rentmeesterschap.
lgbt-prijs-beste-plek-om-te-werken
Voor het 11e achtereenvolgende jaar genoemd op de „100 Best Corporate Citizens lijst”  door Corporate Responsibility Magazine
fortune-worlds-most-admired-company
FORTUNE Magazine’s „Meest Bewonderde Bedrijven Ter Wereld lijst, 2018.”
ENERGY STAR Partner
Benoemd als ENERGY STAR Partner van het jaar voor het vierde opeenvolgende jaar

Duurzaamheidsstatistieken 2017

Scroll om de verschillende statistieken uit ons Duurzaamheidsstatistieken Rapport 2017 te bekijken