Onze innovatiestrategie stimuleert ons streven naar schonere, koolstofneutrale technologieën en oplossingen. Onze klantoplossingen bieden een antwoord op wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen en sluiten nauw aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG) van de Verenigde Naties:
De impact op het milieu kent geen politieke grenzen We streven ernaar de best mogelijke wereldburger te zijn en anderen te helpen hun doelen ook te bereiken.
In 2020 hebben we $ 551 miljoen in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. Bovendien werden er 312 patenten voor het eerst verleend en werden wereldwijd in totaal 1504 patenten toegekend aan innovatoren van Eaton in 2020. Om oplossingen te ontdekken en te ontwerpen waarmee onze klanten grondstoffen kunnen besparen en slimme energiebeslissingen kunnen nemen, hebben wij ons ertoe verbonden om tegen 2030 $ 3 miljard te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. In 2020 was 47% van onze netto-omzet afkomstig van productoplossingen die voldoen aan onze strenge criteria voor positieve impact. 62% van onze productomzet was afkomstig van clean tech-oplossingen die zorgen voor energie-efficiëntie en bijdragen aan duurzame ontwikkeling, waaronder hernieuwbare energie, waterinfrastructuur en duurzaam vervoer.
In het tijdperk van big data en IoT bedenken wij innovatieve en intelligente energieoplossingen die gegevens verzamelen, leren en toepasbare inzichten bieden om het stroomverbruik en de continuïteit te optimaliseren.
Om te garanderen dat elk product van Eaton beter is dan zijn voorganger, verzoeken we onze ingenieurs om een beoordeling op basis van het kader voor positieve impact (Positive Impact Framework, PIF) uit te voeren tijdens de ontwerpfase. Zo kunnen zij producten niet alleen vanuit een ander perspectief benaderen, maar ook de zes belangrijke dimensies van duurzaamheid met een nieuwe blik evalueren:
Ons kader houdt rekening met een hele reeks duurzaamheidsfactoren, waaronder grondstoffen, energie-efficiëntie, gemak van recycling, en nog veel meer.
Een circulaire economie is afhankelijk van het verminderen van afval en vervuiling en van het optimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Onze productieprocessen volgen een aantal van deze principes.
Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld oplossingen voor tweedehands batterijen voor elektrische auto's, waardoor de levensduur van deze batterijen wordt verlengd voordat ze uiteindelijk worden gerecycled. We zijn een samenwerking aangegaan met Nissan om tweedehands lithium-ionbatterijen uit hun elektrische voertuigen te gebruiken in onze xStorage energieopslagsystemen. Het xStorage Buildings systeem dat in de Johann Cruijff Arena in Amsterdam is geïnstalleerd, gebruikt bijvoorbeeld het equivalent van 63 tweedehands Nissan Leaf batterijen als onderdeel van de oplossing.
En onze Transfer Switch Monitor 900 maakt het eenvoudiger en kosteneffectiever om bestaande apparatuur te upgraden in plaats van deze volledig te vervangen. Deze aanpak verlengt de nuttige levensduur van de apparatuur en helpt onnodige verspilling te voorkomen.
We houden voortdurend rekening met het milieu als onderdeel van ons productontwerpproces. Het belangrijkste doel van Design for the Environment (DfE) is het verminderen van de totale impact van een product gedurende de hele levenscyclus — productie, distributie, gebruik en einde van de levensduur. Onze ontwerpbeslissingen worden bepaald door vier kenmerken: energie-efficiëntie, efficiënt gebruik van grondstoffen, recycling en naleving van de regelgeving. We gebruiken Life Cycle Assessment (LCA) om de potentiële milieueffecten te berekenen van een groeiende selectie producten die voldoen aan de ISO 14040/14044-normen.