Patiënten en zorgaanbieders met elkaar in contact houden

Ongeacht het type zorginstelling, zal een veerkrachtige en duurzame energie-infrastructuur u helpen om de verwachte standaard van patiëntenzorg te bieden. Met de toegenomen regelgeving en de stijgende kosten van de gezondheidszorg zullen de voordelen van een efficiënt beheer van uw elektriciteitssysteem u in staat stellen om u te concentreren op wat belangrijk is.

De energie om uitzonderlijke patiëntenzorg te leveren

In de gezondheidszorg helpen we organisaties, waaronder ambulante zorgcentra, ziekenhuizen, geïntegreerde zorgconsortia en senioren- en woonzorgconsortia, om de mogelijkheden voor energiebesparing te maximaliseren, zodat ze hun investeringen kunnen heroriënteren op klinische zorg. Wij kunnen u helpen uw zorgmodellen te verbeteren, efficiënt over te stappen op elektronische medische dossiers en uw personeelsbestand uit te bouwen door middel van een holistische kijk op uw energie-managementsysteem.

Evenwicht tussen regelgeving, kosten en technologische vooruitgang

Als aanbieder van klinische, poliklinische of langdurige zorg moet u zich richten op het leveren van hoogwaardige, patiëntvriendelijke gezondheidszorg. Wij helpen u bij het bouwen en ombouwen van faciliteiten met een veerkrachtige en duurzame energie-infrastructuur. Infrastructuur die is ontworpen om storingen te weerstaan en te beperken en de beschikbaarheid van gevoelige medische apparatuur, zoals diagnoseapparatuur, laboratorium-apparatuur en medische koelkasten, te garanderen. Infrastructuur die het aantal ziekenhuis-infecties helpt te verminderen en tegelijkertijd een comfortabele en veilige omgeving voor iedereen biedt. Allemaal met een betrouwbare noodstroombron die voldoet aan de eisen van de levensveiligheid. 

Vertrouwen opbouwen tijdens de constructie

Bij de bouw van een nieuw ziekenhuisblok voor kritische toepassingen had het Noord-Estlandse Medisch Centrum behoefte aan een zeer betrouwbaar, veilig en zuinig elektrisch distributiesysteem. Wij leverden de apparatuur voor energiebeheer die hen hielp om aan de regelgeving te voldoen en hun doelstellingen op het gebied van energiebetrouwbaarheid te bereiken.