Selecteer uw locatie

Technologie die beschermt wat er toe doet

Het aanpakken van brand met elektrotechnische oorzaak - een verborgen dreiging

Vlambogen, die uit het zicht in installaties optreden, kunnen brand en enorme schade veroorzaken. Statistieken tonen aan dat 20-30% van alle branden veroorzaakt wordt door fouten in elektrische systemen.

Eaton’s unieke technologie biedt effectievere bescherming tegen brand met elektrotechnische oorzaak om mensen, eigendommen en middelen te beschermen. Kies het beste beschermingsniveau voor uw volgende project.

Wist u dat in Europa 20-30% van alle branden veroorzaakt worden door elektrische fouten?

European Fire Safety Alliance, 2017

Technologie die de veiligheid opnieuw definieert

Heeft uw auto airbags, veiligheidsgordels en ABS? Natuurlijk, want dit zijn nu verplichte vereisten. Maar nog niet zo lang geleden werden deze kritische veiligheidskenmerken beschouwd als optionele extra’s.

Waarom niet op dezelfde manier omgaan met uw nieuwste elektrische installatie voor huishoudelijk gebruik? Een nieuwe productcategorie - de Arc Fault Detection Device (AFDD) - helpt u de veiligheid van huishoudelijke installaties naar het volgende niveau te brengen. De nieuwe AFDD+ van Eaton pikt  vlambogen  op die niet door standaard aardlekbeveiligingscomponenten en installatieautomaten kunnen worden gedetecteerd, waardoor het risico op brand in elektrische installaties wordt verminderd.

  • Vlambogen zouden niet worden genegeerd mogen worden

Arc Fault Detection Device met aardlekautomaat-functionaliteit (AFDD+)

Branden met een elektrotechnische oorzaak in woonhuizen hebben vele oorzaken, maar met oplossingen van Eaton kunt u het risico hierop aanzienlijk terugdringen. Bovendien verbetert u, door te kiezen voor een AFDD+, de reputatie van uw bedrijf, aangezien de installatie van AFDD's steeds meer de norm vormt binnen Europa.

Alles-in-één component

Met alle beschermende functies gecombineerd in één apparaat, kunt u een betere bescherming bereiken, meer gemoedsrust bieden en laten zien dat u waarde hecht aan wat het belangrijkst is.

Zo maakt u een veiliger ontwerp voor uw volgende installatie

Kies de meest doeltreffende veiligheidsoplossing om bewoners, hun woning en eigendommen te beschermen met het uitgebreide assortiment veiligheidssystemen voor energieverdeling.

Zoals we hebben gezien, zijn elektrische fouten in staat om branden en grote schade te veroorzaken. In Europa verschillen de normen per land en deze willen ook nog wel eens veranderen, dus zelfs een elektrische verdeelinstallatie in een nieuwbouwwoning conform de norm is niet altijd zo veilig als de inwoners denken. En in de bestaande woningen voldoen elektrische systemen misschien alleen aan de voorschriften die golden op het moment dat ze werden geïnstalleerd - en bieden ze dus geen volledige bescherming. 

Door te kiezen voor Eaton's assortiment beschermingscomponenten voor de verdeling van energie in woningen, kunt u mensen, activa en eigendommen helpen beschermen - en ook uw reputatie beschermen.