Go Wireless

Laat uw bedrijf groeien door slimmer te werken, tijd en geld te besparen en uw klanten te verrassen.

Doe meer in minder tijd en met minder rommel

Hoe werkt u slimmer en sneller om uw bedrijf te laten groeien? Vereenvoudig de installatie van de bediening van verlichting, zonwering, ventilatie en meer - voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Ongeacht of ze een nieuwbouwwoning bouwen of een bestaande woning renoveren, uw klanten vinden het vaak lastig te beslissen waar ze hun schakelaars willen plaatsen.

Ze kunnen, gedurende de bouwwerkzaamheden, van gedachten veranderen. Ze kunnen zelfs nog een keer van gedachten veranderen. Elke verandering resulteert in verloren tijd, extra kosten en ontevreden klanten - en dit kan effect hebben op uw andere werkzaamheden. 

Misschien willen ze schakelaars op moeilijke of onmogelijke plaatsen. Zelfs als ze niet om veranderingen vragen, gaan ze wellicht akkoord met schakelaars op plaatsen die ze liever niet willen om extra kosten en vertragingen te voorkomen. 

Stop met het trekken van draden. Go wireless!

Draadloze bediening is het antwoord op deze problemen. De installatie is zo eenvoudig, dat klanten van gedachten kunnen veranderen zonder dat dit ten koste gaat van uw omzet. Veranderingen die normaal uren in beslag nemen zijn nu in enkele minuten gerealiseerd.

Plaats schakelaars waar uw klanten ze willen - zonder hak- en breekwerk, draden trekken of extra schilderwerk. Het is draadloosvoorgeconfigureerd en eenvoudig uit te breiden om met uw klant mee te groeien.

Met deze draadloze bediening kan uw klant:

Eaton Go Wireless

Onze Go Wireless pakketten maken het mogelijk schakelaars daar te plaatsen waar uw klanten ze nodig hebben, dit alles zonder hak- en breekwerk, draden trekken of extra schilderwerk.

De Eaton Go Wireless pakketten lossen de bedieningsproblemen van uw klanten op. De keuzes omvatten:

Wireless Switch All pakket
Wireless Switch All - verlichting schakelen
Wireless Dim All pakket
Wireless Dim All - verlichting dimmen
Wireless Shading pakket
Wireless Shading - zonwering, rolluiken en jaloezieën bedienen
Wireless Second Switch pakket
Wireless Second Switch - een extra bedienpunt toevoegen
Wireless Ventilation pakket
Wireless Ventilation - mechanische ventilatie bedienen
Wireless Heating pakket
Wireless Heating - elektrische verwarming bedienen

Slimme manieren om tijd te besparen met Eaton

De Eaton Go Wireless pakketten vereenvoudigen de installatie van schakelaars voor verlichting, zonwering en meer, in nieuwbouw en bestaande woningen. Eenvoudiger te installeren dan traditionele oplossingen, Go Wireless maakt hak- en breekwerk en draden trekken overbodig. U levert eenvoudige, betrouwbare draadloze schakelaars.

Installatie is simpel en snel

Klanten die op het laatste moment van gedachten veranderen hebben geen invloed meer op uw omzet. Verplaats een draadloze wandschakelaar eenvoudig naar waar men deze wil. Veranderingen die normaal uren in beslag nemen zijn nu in enkele minuten gerealiseerd. Wil uw klant een extra bedienpunt? Geen probleem - u kunt in een handomdraai een schakelaar toevoegen.

Go Wireless - brengt ongeëvenaarde betrouwbaarheid

Draadloze schakelaars die naar behoren werken, zorgen voor tevreden klanten en voor goede mond tot mond reclame. Klanten zullen zeer tevreden zijn over de lange levensduur van de batterij - Gemiddeld gaat de batterij, bij normaal gebruik, 10 jaar mee.

Geschikt voor de meeste 55mm afdekramen

Eaton Go Wireless oplossingen passen bij het huidige of toekomstige schakelmateriaal van uw klanten, zijn te combineren met vele merken schakelmateriaal en zijn naadloos en betrouwbaar in de woning te integreren.

Go Wireless - ongeëvenaarde flexibiliteit

Zou het niet fijn zijn om de schakelaars aan het eind van een project eenvoudig te monteren? Denk eens hoe blij uw klanten zullen zijn met deze flexibiliteit!

Uw klanten kunnen in drie eenvoudige stappen opwaarderen naar een slim huis!

De Go Wireless oplossingen zullen uw klanten tevreden stellen omdat ze tegemoet komen aan hun wensen voor wat betreft het bedienen van verlichting (zowel schakelen als dimmen), zonwering of ventilatie - en in Drie eenvoudige stappen kunt u ook helpen hun huis op te waarderen naar een slim huis.

Vind het juiste voorgeconfigureerde pakket dat past bij de wensen van uw klant

Het is eenvoudig - geen training nodig.

Bepaal waar uw klanten extra bedienpunten nodig hebben - meer gemak voor hen betekent meer verkopen voor u

Voeg eenvoudig extra draadloze schakelaars toe en plaats ze waar uw klanten ze nodig hebben in mum van tijd, bijvoorbeeld door één licht/jaloezie of rolluik/ventilator te bedienen met behulp van één of meer extra draadloze schakelaars; bedien een groep lampen of jaloezieën/rolluiken met één (of meer) 'master' schakelaar(s).

Uw klant heeft misschien extra wensen

Bijvoorbeeld, als men op vakantie gaat, wil men het huis niet donker achterlaten. U kunt eenvoudig een aanwezigheidssimulatie programmeren die hun verlichting en zonwering automatisch bedient. Verlichting/zonwering/ventilatie kan met een app bediend worden, zowel thuis als op afstand. Deze opties en nog veel meer worden mogelijk met de toevoeging van één component - dat door u geïnstalleerd wordt.
  • Nieuwe xComfort Bridge

    Het installeren van extra functies gaat zelfs sneller met de nieuwe xComfort Bridge controller! U hebt geen aanvullende software nodig en de inbedrijfname vraagt geen uitgebreide training. Zo snel en eenvoudig.
    Ontdek meer
  • Bespaar tijd bij het installeren van schakelaars en biedt uw klanten meer waarde...

    Go wireless!