Document downloaden () van 20

Locatie: Union Gap, Washington, VS

Segment: Mobiele machines en apparatuur

Uitdaging: Ontwikkel snel een hydraulische oplossing voor Blueline's nieuwe bosbessen- oogstsysteem, waarvoor een betere bediening nodig was alsmede minder verspilling van gewas tijdens het oogsten.

Oplossing: Eaton werkte samen met zijn distributeur, Spencer Fluid Power en Blueline om een ​​compleet hydraulisch systeem te ontwikkelen met verbeterde bestuurdersergonomie voor de nieuwe bosbessenoogstmachine van het bedrijf.

Resultaat: Eaton en Spencer Fluid Power hebben een hydraulisch systeem ontwikkeld voor een Blueline-machine die het oogstverlies met maximaal 50 procent heeft verminderd dankzij de proof-of-concept-test.

Door het oogstverlies met maximaal 50% te verminderen in de proof of concept-test, hebben onze klanten het vertrouwen dat ze, na aanschaf van de machine, snel een rendement op hun investering kunnen verwachten.

Gregg Marrs, President, Blueline Mfg. Company.

Achtergrond

Blueline Mfg. Het bedrijf begon in 1958 als de machinewerkplaats van Groenig in het hart van de Yakima Valley appelindustrie in de staat Washington. Blueline heeft een reputatie opgebouwd als creatieve fabrikant van innovatieve landbouwmachines.

Tegenwoordig heeft Blueline een missie om toonaangevend te zijn op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van landbouwmachines, die efficiëntie en extra winst toevoegen aan de activiteiten van telers. Om de hydraulische machines van zijn bosbessenoogstmachine te verbeteren, richtte Blueline zich tot de innovatieve producten en technologieën van Eaton om zijn bosbessenoogstmachines te verbeteren.

 

Uitdaging

Om te werken aan de missie van het bedrijf om efficiënte apparatuur te bouwen, wendde Blueline zich tot Eaton bij de ontwikkeling van een nieuwe bosbessenoogstmachine. Eaton werkte via een gecomprimeerde tijdlijn, van ontwikkeling tot bouw, en werd uitgedaagd om een complete hydraulische oplossing te ontwerpen die de ergonomie van de bestuurder zou verbeteren en de hoeveelheid bosbessen zou verminderen die tijdens de oogst op de grond zou vallen - en zo afval zou veroorzaken.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de teler, vereiste de machine ook oplossingen voor nivellering en tractiecontrole door het waterpas te houden en voort te bewegen over gevarieerd terrein en groeiomstandigheden.

 

Oplossing

Eaton werkte samen met Spencer Fluid Power en Blueline om een geïntegreerd hydraulisch systeem te ontwikkelen voor een nieuwe bosbessenoogstmachine met verbeterde bestuurdersergonomie. Het Application and Commercial Engineering (ACE) -team van Eaton was ter plaatse bij Blueline voor initiële evaluatie en ontwerpspecificaties. Het team werkte samen met Spencer Fluid Power om snel een hydraulisch systeem te ontwerpen met DuraForce-pompen en zuigermotoren voor voortstuwing, Eaton's X20, 420-serie open luszuiger met tandwielpomp en hydraulische geïntegreerde schakeling (HIC) voor besturing, transportband en ventilator functies.

Bovendien kunnen de elektronische regelaars en software van Eaton, met inbegrip van HFX-programmeerbare controllers en VFX-programmeerbare displays, bewerkers van maaidorsmachines de controle over elke systeemfunctie geven vanaf één bedieningsscherm, waardoor de uitdagingen van handmatig opererende oogstmachines worden weggenomen.

Eaton en zijn ACE-team hebben ook een tractieregeling met vierwielaandrijving voor de machine geïmplementeerd, zodat bestuurders grip kunnen houden onder ongunstige omstandigheden. Om ervoor te zorgen dat de oogstmachine waterpas blijft tijdens het gebruik, heeft Eaton een functie voor automatisch nivelleren ingebouwd, die helpt verliezen tijdens de oogst te minimaliseren.

Nadat de machine was gebouwd en de testactiviteiten begonnen, gingen Eaton en Spencer Fluid Power het veld in en maakten ter plaatse aanpassingen om tegemoet te komen aan de toegenomen belasting van de machine.

 

Resultaten

"Eaton en Spencer Fluid Power hebben het hydraulisch systeem ontwikkeld voor een volledig elektronische Blueline-machine die de oogstverliezen met maar liefst 50 procent heeft verlaagd dankzij de proof-of-concept-test", aldus Gregg Marrs, President van Blueline Mfg. Bedrijf. "Door oogstverlies met maar liefst 50 procent te verminderen in de proof of concept-test, hebben onze klanten het vertrouwen dat ze snel een rendement op hun investering kunnen verwachten na de aankoop van de machine,"

Volledig uitgerust met Pro-FX elektronische bedieningselementen en software kunnen operators van de Blueline bosbessenoogstmachine alle machinefuncties bedienen vanaf de bestuurdersstoel, waardoor de besturing ergonomischer wordt. De machine is voorzien van elektronische besturing en een volledig geconsolideerd hydraulisch systeem met ventilatorbedieningen die ook met één druk op de knop kunnen worden bediend.

"Innovatieve producten zoals Eaton's Pro-FX elektronische besturingselementen en software leverden de technologie om een volledig geïntegreerd hydraulisch systeem te ontwikkelen voor de nieuwste oogstoplossing van Blueline," zegt Patrick Nolan, area sales manager van Eaton. "Met de kracht van ons X20- en DuraForce-productaanbod kon ons Eaton-team snel reageren en een hydraulisch systeem leveren dat onmiddellijk resultaten oplevert voor Blueline en zijn telers."