Een duurzame toekomst voor de Johan Cruijff ArenA

Bekijk hoe we de wereldberoemde Johan Cruijff ArenA
energie efficiënter maken door energieopslag.

De Johan Cruijff ArenA energie efficiënter maken

Het 3 megawatt energieopslagsysteem in de Johan Cruijff ArenA is het grootste Europese energieopslagsysteem met tweedehands- en nieuwe elektrische voertuigaccu's in een commercieel bedrijfsgebouw.  

Een betrouwbare en efficiënte energielevering en gebruik

Het energieopslagsysteem zorgt voor een betrouwbaardere en efficiëntere energievoorziening en -gebruik voor het stadion, de bezoekers, de omgeving en het Nederlandse energienetwerk. Door de combinatie van Eaton power conversion units en het equivalent van 148 Nissan LEAF-batterijen, met behulp van de technologie van The Mobility House, maakt het energieopslagsysteem niet alleen een duurzamer energieverbruik mogelijk, maar creëert het ook een circulaire economie voor accu's van elektrische voertuigen.

Flexibele opslagcapaciteit

Het energieopslagsysteem speelt een belangrijke rol bij het in balans brengen van vraag en aanbod van energie in de Johan Cruijff ArenA. Het opslagsysteem heeft een totale capaciteit van 3 megawatt, genoeg om enkele duizenden huishoudens van stroom te voorzien. Deze capaciteit betekent ook dat de energie die door de 4.200 zonnepanelen op het dak van de ArenA wordt geproduceerd, optimaal kan worden opgeslagen en gebruikt. Het energieopslagsysteem zorgt voor back-up stroom, waardoor het gebruik van dieselgeneratoren afneemt en het energienet wordt ontlast door het afvlakken van de pieken die bijvoorbeeld tijdens concerten optreden.
  • Voorop lopen

    Het energieopslagsysteem van de Johan Cruijff ArenA is officieel erkend.

Ontdek xStorage Buildings

xStorage Buildings maakt energieopslag eenvoudig voor eigenaren en beheerders van commerciële en industriële gebouwen.