Dankzij een ongewoon warme en zonnige zomer heeft de familie bestaande uit vijf personen nog minder energie verbruikt dan gewoonlijk. In juni, voordat het xStorage Home systeem werd geïnstalleerd, verbruikte de familie Vågen 44 procent minder energie dan het gemiddelde Noorse huishouden. De maand daarop, wanneer hun energieopslagsysteem operationeel was, profiteerden ze van verdere besparingen, wat betekende dat ze 53 procent minder gebruiken dan een gemiddeld huishouden. "We zijn ons op geen enkele manier buitengewoon bewust van het besparen van energie. We leven comfortabel, gebruiken zoveel warm water als we willen en houden ons huis warm in de winter. Veel van de energie die we besparen is te danken aan geothermische energie en goede isolatie", zegt Vågen en hij voegt eraan toe, "onze energiemeter is nog niet geïnstalleerd, maar ik verwacht dat de besparingen nog groter zullen zijn als deze geïnstalleerd is". Via een applicatie op zijn telefoon kan de heer Vågen zien dat hij sinds half juni meer dan 500 kilowattuur heeft terugverkocht aan het energiebedrijf. Als we weer een zomer hebben zoals afgelopen jaar, ben ik er vrij zeker van dat we onze energiebehoeften kunnen beheren met de energie die we zelf gedurende de hele zomerperiode produceren, ervan uitgaande dat we ons een beetje bewust zijn van hoe we energie gebruiken", zegt Vågen.