xStorage Home ondersteunt de energietransitie

Twintig Eaton xStorage Home systemen zijn geïnstalleerd in het door Europa gefinancierde Horizon 2020  INVADE wetenschapsproject om te ontdekken hoe de toekomstige energiemarkt eruit zal zien. 

Eaton xStorage systemen: een noodzaak voor toekomstige energiemarkten

Bekijk de video en ontdek waarom.

Lyse en het INVADE-project

Lyse is een Noorse industriële groep die actief is op het gebied van energie en glasvezelbreedband. De industriële groep was het eerste Noorse bedrijf dat investeerde in Eaton xStorage Home systemen. De investering werd gedaan voor onderzoeksdoeleinden voor het Europese wetenschapsproject INVADE, een van Europa's grootste wetenschappelijke projecten ooit op het gebied van slimme netwerken en opslag met een totale begrotingstoewijzing van 16 miljoen euro.

Twintig Eaton xStorage Home systemen geïnstalleerd

Twintig Eaton xStorage Home systemen werden geïnstalleerd in twintig verschillende woningen in Rogaland, Noorwegen. Deze systemen bestaan uit hergebruikte en nieuwe Nissan LEAF-batterijen die zijn aangesloten op de slimme technologie van Eaton voor energiebeheer. Eaton xStorage is beschikbaar voor huishoudelijk gebruik, commerciële gebouwen en als onderdeel van grotere energienetwerken en datacenters. De xStorage Home units van Lyse bestaan uit nieuwe en gebruikte Nissan LEAF batterijen met 6 kWh en 4,2 kWh, die een zeer druk en actief Noors huishouden drie tot vijf uur van stroom kan voorzien.

Er zijn hoge verwachtingen voor dit project. De energiemarkt ondergaat ingrijpende veranderingen en we willen deze veranderingen voor zijn door innovatieve technologieën te testen en ervoor te zorgen dat we de beste bedrijfsmodellen hebben ontwikkeld. Met onze deelname aan het INVADE-project kunnen we bijdragen aan het oplossen van deze uitdagingen, zowel vanuit een nationaal als internationaal perspectief.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

De piekbelasting verminderen die optreedt wanneer er veel vraag is naar energie

Een van de doelstellingen van het project is het opvangen van de pieken in de belasting die optreden wanneer er veel energie van het net nodig is. Een directe oplossing hiervoor is de xStorage Home, waarbij stroom kan worden opgeslagen in het xStorage Home systeem wanneer de prijs voor elektriciteit laag is, en kan worden gebruikt wanneer de prijs hoog is. Het INVADE-project wordt geleid door Smart Innovation Norway en Lyse leidt de Noorse pilot. Er lopen ook proefprojecten in Duitsland, Nederland, Bulgarije en Spanje, waar verschillende bedrijven nieuwe slimme oplossingen en bedrijfsmodellen binnen de elektriciteits- en energiemarkt zullen onderzoeken. Lyse wil zich richten op oplossingen die gericht zijn op de consumentenmarkt.

We zullen nieuwe digitale oplossingen ontwikkelen die zorgen voor een beter gebruik van het energienetwerk, een eenvoudigere overgang naar hernieuwbare energie en de stabilisatie van pieken door middel van energieopslag.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

xStorage Home wordt gebruikt in drie deelprojecten

Het xStorage Home systeem wordt gebruikt in drie deelprojecten: Energieverbruik gerelateerd aan effect, energieconsumptie gekoppeld aan economische winstgevendheid en hoe energieopslag gecombineerd met lokaal opgewekte energie, zoals zonne-energie, kan worden geoptimaliseerd. Lyse zal ook nagaan hoe huishoudelijke stroom en verwarming efficiënter kunnen worden beheerd en hoe deze kunnen worden aangesloten op het Internet of Things.

We zien veel boeiende oplossingen waarbij kunstmatige intelligentie en machine learning verschillende oplossingen beheren. Energieopslag zal een aanvulling vormen op de toekomstige energiemarkt en de consument zal profiteren van een slimmer energiegebruik. Energiebedrijven zullen profiteren van een betere distributie en de klant zal in staat zijn om hun huizen op een slimmere manier te controleren en te beheren.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

Voldoen aan de grotere vraag naar net-energie

Energieopslag zal er ook toe bijdragen dat de vraag naar energie voor het elektriciteitsnet wordt gelijkgetrokken. Dit is noodzakelijk omdat er steeds meer energieverslindende apparaten worden gebruikt, zoals elektrische voertuigen en inductiekookplaten.

Ontdek xStorage Home

Ontdek wat xStorage Home voor u kan betekenen.