Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

010256
04DILE

Eaton Moeller® series DILE hulpcontactblok, 4-polig, 4 V, frontbevestiging, schroefklemmen, DILE(E)M, DILER

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILE accessoire hulpcontactblok
Catalogusnummer
010256
EAN
4015080102564
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.04 kg
Certificering
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
Modelcode
04DILE

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Contacten

Codenummer
35 in combinatie met DILER-31(-G)
26 in combinatie met DILER-22
44E
Betrouwbaarheid regelcircuit
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
4
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
10 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.24 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
1.5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
2,5 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
0,5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
600 V
Veilige isolatie
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Kenmerken
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten binnen een hulpcontactblokje (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Schakelelementen volgens EN 50005
Functies
Voor standaard toepassingen
Aantal polen
4-polig

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC bediend)
20.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
200.000 schakelingen (bij 240 V, AC-15)
150.000 schakelingen (bij 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contacten in serie 0,5 A)
Model
Opzetbaar
Montagemethode
Frontbevestiging
Inbouwpositie
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
10 g, Maakcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
8 g, Verbreekcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A snel, 500V, Maximale zekering, Kortsluitvastheid zonder lassen, Contacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
6 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtiging (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, Aansluitschroef
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 18 – 14, dubbel 18 – 14
Aanhaalmoment
1,2 Nm, Schroefaansluitingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.