LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen montageframe profiel, verticaal / midden, L=2325mm
| Productnaam |
Verticaal/centraal Eaton xEnergy Safety Ci montageprofiel
|
| Catalogusnummer |
055882
|
| EAN |
4015080558828
|
| Productlengte/-diepte |
2375 mm
|
| Hoogte van product |
25 mm
|
| Breedte van product |
50 mm
|
| Gewicht van product |
4.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
WSM19-ID
|
| Functies |
Verdelerbouw
|
| RAL-nummer |
0
|
| Speciale voorzieningen |
Bevestigingsschroeven separaat bestellen
|
| Gebruikt met |
Voor staande verdelers, 4 panelen breed
Sectie voor montageframe Verdelerbouw Ci geïsoleerde behuizing |
| Kleur |
Overig
|
| Model |
Overig
|
| Type |
|
| Materiaal |
Staal
|
| Aantal netafstanden van 125 mm |
19
|
| Profielvorm |
Verticale profielen (midden)
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkte C-profielrail
|
| Type unit |
Los apparaat
|