Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

063961
B3.0/2-PKZ0

Eaton Moeller® series B3 kamrail, vermogensschakelaar: 2, 90 mm, voor PKZM0-... or PKE12, PKE32 zonder aan de zijkant gemonteerde hulpcontacten of spanningsafschakelspoelen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series B3 accessoire 3-fase kamrail
Catalogusnummer
063961
EAN
4015080639619
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
34 mm
Breedte van product
11 mm
Gewicht van product
0.035 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
CSA File No.: 98494
UL Category Control No.: NLRV
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-06
UL
Opmerkingen bij catalogus
  • Voor parallelle voeding van meerdere motorbeveiligingsschakelaars op de klemmen 1, 3, 5
  • 2 vermogenschakelaars zonder hulpcontact of spanningsafschakelspoel aan de zijkant ingebouwd
  • Kan worden uitgebreid door roterende installatie/montage.
  • Beschermd tegen rechtstreeks contact.
Modelcode
B3.0/2-PKZ0

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
3 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1 W

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A

Features & functions

Kleur
Zwart
Kenmerken
Geïsoleerd
Functies
Kan worden uitgebreid met draaiinrichting
Aantal polen
Driepolig
Aantal fasen
3

Algemene informatie

Type elektrische aansluiting
Vork
Montagebreedte
45 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Accessoires
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Geschikt voor
2 vermogenschakelaars
Gebruikt met
PKZ0
PKE12
PKE32

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.