Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Niet meer leverbaar

065212
Model Code: E8-SW

Eaton Moeller® series RMQ inbouwplaat, zwart, 8 montageplaatsen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series RMQ Accessory Flush mounting plate
Catalogusnummer
065212
EAN
4015080652120
Productlengte/-diepte
20 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
136 mm
Gewicht van product
0.123 kg
Certificering
CSA File No.: 46552
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
Modelcode
E8-SW

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Kleur
Zwart
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP65
NEMA 1
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal commandoposities
8
Aantal locaties
8
Openingsdiameter
16 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Kleur behuizing
Zwart (RAL 9005)
Materiaal
Kunststof
Functies
Voor conventionele bedrading

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.