Eaton Moeller® series PKZM0 motorbeveiligingsschakelaars, 0,12 kW, 0,4 - 0,63 A, schroefklemmen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series PKZM0 motorbeveiligingsschakelaar
|
| Catalogusnummer |
072733
|
| EAN |
4015080727330
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
93 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.246 kg
|
| Certificering |
UL
CE CSA UL 60947-4-1 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 |
| Modelcode |
PKZM0-0,63
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0.63 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
5.16 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.72 W
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
0,63 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.09 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 440 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 500 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 690 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
0.63 A
|
| Actuatortype |
Draaiknop
|
| Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102)
|
| Functies |
Motorbeveiliging
Fase-uitvalgevoelig |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
IP20
Aansluitingen: IP00 |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
PTB 10 ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb] Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db] |
| Levensduur, elektrisch |
100.000 schakelingen
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
|
| Bedrijfsfrequentie |
40 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Motorbeveiligingsschakelaar
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
25 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
|
| Geschikt voor |
Branch circuits: Handmatig type E indien gebruikt met klem, of geschikt voor groepsinstallaties, (UL/CSA)
Ook motoren met rendementsklasse IE3 |
| Temperatuurcompensatie |
-25 - 55 °C, werkbereik
-5 - 40 °C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 ≤ 0,25 %/K, residuele fout voor T > 40° |
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 400 V AC |
150 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 440 V AC |
150 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 500 V AC |
150 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 690 V AC |
150 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC |
150 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 440 V AC |
150 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 500 V AC |
150 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 690 V AC |
150 kA
|
| Kortsluitstroom |
60 kA DC, tot 250 V DC, hoofdgeleiders
|
| Classificatie kortsluitstroom (groepsbeveiliging) |
50 kA, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V high fault, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (type E) |
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Benodigde accessoires BK25/3-PKZ0-E 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiliging |
Basisapparaat, vaste instelling: 15,5 x Iu
± 20% tolerantie 9.8 A, Irm |
| Schakelvermogen |
0,63 A, AC-3 tot 690 V
0,63 A (3 contacten in serie), DC-5 tot 250V |
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228 |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 10
|
| Aanhaalmoment |
1,7 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabel
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
0.63 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
0.4 A
|
| Uitschakelcurve |
Activering overbelasting: uitschakelklasse 10 A
|