Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

072898

Eaton Moeller® series PKZ storingsmelder, 2 x 1 no, schroefklemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series PKZ Trip indicator
Catalogusnummer
072898
EAN
4015080728986
Productlengte/-diepte
68 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
23 mm
Gewicht van product
0.035 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CSA File No.: 165628
UL 508
Modelcode
AGM2-10-PKZ0

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluittype
Schroefaansluiting

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
3.5 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
1 A bij AC-15, 440 V 500 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
250 V
Veilige isolatie
440 V, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Indicatie
Kortsluitingen lokaal aangegeven door middel van een rode indicator die handmatig kan worden gereset
Algemene uitschakelindicatie (overbelasting)

Algemene informatie

Levensduur, elektrisch
50.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Model
Opzetbaar
Montagemethode
Zijmontage
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Accessoires
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Gebruikt met
Motorbeveiligingsschakelaar

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, zekering, hulpcontacten

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
Q300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls)
0,75 - 2,5 mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.