Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deurkoppelingshandgreep, zwart, afsluitbaar, schacht max. 60mm, maat 2
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement NA
|
| Catalogusnummer |
100668
|
| EAN |
4015081005680
|
| Productlengte/-diepte |
75 mm
|
| Hoogte van product |
190 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
0.72 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL listed CSA certified UL489 CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 |
| Modelcode |
NZM2-XTVDV-60-NA
|