Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

101057
DILM65-XRL

Eaton Moeller® series DILM omkeer bekabelingsset DILM40 tot DILM72

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM omkeerbedradingsset
Catalogusnummer
101057
EAN
4015081009527
Productlengte/-diepte
27 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
0.114 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
DILM65-XRL

Algemene informatie

Model
Omkeerschakeling

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.