Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

104943
Model Code: DILM32-XTED11-10(RA24)

Eaton Moeller® series DILM timer module, 24VAC/DC, 0,5-10s, met uitschakelvertraging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM timermodule
Catalogusnummer
104943
EAN
4015081048014
Productlengte/-diepte
86 mm
Hoogte van product
38 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.073 kg
Certificering
UL File No.: E29184
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
DIN EN 61812
UL 508
CE
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
Opmerkingen bij catalogus
Kan niet worden gecombineerd met hulpcontacten voor opbouwmontage
Modelcode
DILM32-XTED11-10(RA24)

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Zoals vereist (tenzij uitgesteld)
Schokbestendigheid
6 g, no hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
6 g, nc hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
60 °F
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °F
Omgevingstemperatuur - min
-25 °F
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °F
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °F
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °F
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacts

Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
4 A

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W

Electrical rating

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
0,1 A bij 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (met 1 contact in serie)
3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,1 A bij 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (met 1 contact in serie)
0,2 A bij 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (met 1 contact in serie)
1 A bij 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (met 1 contact in serie)
1 A bij 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (met 1 contact in serie)
0,2 A bij 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (met 1 contact in serie)
0,2 A bij 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (met 1 contact in serie)
0,2 A bij 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (met 1 contact in serie)

Features & Functions

Uitgerust met:
Suppressor circuits
Bedrijfsmodus
elektronisch
Schakelfunctietype
Afvalvertraagd

General information

Beschermingsgraad
IP20
Vertragingstijd
50 ms, Inschakelvertraging
200 ms, Uitschakel-vertraagd
Levensduur, mechanische
3.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
3.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
360 mechanische schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Accessoires
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen direct contact bij bediening van voren
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Hersteltijd
70 ms (na 100% vertraging)
Herhalingsnauwkeurigheid
< 5 % (afwijking)

Magnet system

Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,85 - 1,1 nc AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
1.8 W
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2 VA, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2 VA, Spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V

Safety

Veilige isolatie
250 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
250 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, zekering, Zonder lassen, Hulp- en stuurcircuits

Switching capacity

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
B300, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA)

Terminal capacities

Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.