Document downloaden () van 20

106784
Model Code: LS-S11/F

Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, Stootnok, Basisapparaat, niet uitbreidbaar, 1 M, 1 V, Schroefaansluiting, Geel, geïsoleerd materiaal, -25 - +70 °C LS-S11/F

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
Catalogusnummer
106784
EAN
4015081065516
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
76.5 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.05 kg
Certificering
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL 508
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947-5
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door positieve opening volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
LS-S11/F

Features & Functions

Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Kleur behuizing
gele hoes
Behuizingsmateriaal
Geïsoleerd materiaal
Kunststof
Kenmerken
Gedwongen openend
Positieve opening
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

General information

Aansluittype
Schroefklem
Beschermingsgraad
IP66/IP67
NEMA overig
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Stootnok
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
  • Eindschakelaar
  • Veiligheidseindschakelaar

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
25 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms
Temperatuurbestendigheid
100 °C, Contacttemperatuur van rolkop

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, Contacten

Actuator

Bedieningskracht aan begin/eind van slag
1,0 N/8,0 N
Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Actuatortype
Stootnok
Draaisnelheid
voor een bedieningshoek α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Safety

Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.