Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, zwenkrol, complete eenheid, 1 no, 1 nc, schroefaansluiting, geel, geïsoleerd materiaal, -25 - +70 °C, EN 50047 vorm A
| Productnaam |
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
|
| Catalogusnummer |
106789
|
| EAN |
4015081065561
|
| Productlengte/-diepte |
33.5 mm
|
| Hoogte van product |
110 mm
|
| Breedte van product |
31 mm
|
| Gewicht van product |
0.066 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 UL 508 UL File No.: E29184 CSA UL Category Control No.: NKCR CE CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL |
| Opmerkingen bij catalogus |
Het gebruik van het product in gebieden die zijn blootgesteld aan ozon en UV-straling, of bij temperaturen onder nul in onbeschermde buitenomgevingen (bijv. op hoogtes boven 1000 m, onbeschermde blootstelling aan zonlicht), kan de beschermingsgraad verminderen. De klant/gebruiker dient de gehele aanvraag dienovereenkomstig te valideren. Indien van toepassing, dient het gebruik van de LS-…-CC (Cold Climate) varianten te worden overwogen.
|
| Modelcode |
LS-S11/RL
|
| Bedieningskracht aan begin/eind van slag |
1,0 N/8,0 N
|
| Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen |
0.2 Nm
|
| Actuatortype |
Rolhefboom
|
| Draaisnelheid |
Max. 1,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)
voor een bedieningshoek α = 0° |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Schokbestendigheid |
25 g, standaard werkend contact, mechanisch, halfsinusstoot 20 ms
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA) |
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.17 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
400 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Voedingsfrequentie |
Max. 400 Hz, contacten
|
| Model |
EN 50047 formulier A
|
| Type elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
| Kleur behuizing |
gele afdekking
|
| Behuizingsmateriaal |
Isolatiemateriaal
Kunststof |
| Kenmerken |
Positieve opening
Gedwongen openend |
| Schakelfunctietype |
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
|
| Aansluittype |
Schroefklem
|
| Beschermingsgraad |
IP66/IP67
NEMA overig |
| Levensduur |
8.000.000 mechanische bewerkingen
|
| Bedrijfsfrequentie |
6000 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Zwenkhevelgreep
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Herhalingsnauwkeurigheid |
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
|
| Geschikt voor |
Veiligheidsfuncties
|
| Type |
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|