Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

107245
Model Code: NZM1-XRAV

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Frequentieregelaar, aan de achterzijde, 3p, afsluitbaar, 1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement
Catalogusnummer
107245
EAN
4015081070084
Productlengte/-diepte
145 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
115 mm
Gewicht van product
0.56 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Modelcode
NZM1-XRAV

Delivery program

Type
  • Toebehoren
  • Bij achteraandrijving
Kenmerken
Afsluitbaar
Speciale voorzieningen
  • Voor directe aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel of de deur van het bedieningspaneel.
  • Schakelaarbediening aan achterzijde via zijplaat of bedieningspaneeldeur.
  • Voor schakelaar met tuimelhendel
Frame
NZM1
Uitgerust met:
Hangslot
Geschikt voor
Schakelscheider
Vermogensstroomonderbreker
Gebruikt met
NZM1, N1, NS1, PN1

Technical Data - Mechanical

Kleur
Zwart
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsvoorziening
afsluitbaar in de 0-stand op de hendel op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Speciale voorzieningen
  • Voor directe aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel of de deur van het bedieningspaneel.
  • Schakelaarbediening aan achterzijde via zijplaat of bedieningspaneeldeur.
  • Voor schakelaar met tuimelhendel

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.