Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

107249
NZM1-XRAVR

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Frequentieregelaar, aan de achterzijde, 3p, afsluitbaar, rood, 1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement
Catalogusnummer
107249
EAN
4015081070220
Productlengte/-diepte
145 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
115 mm
Gewicht van product
0.56 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Modelcode
NZM1-XRAVR

Leveringsprogramma

Kenmerken
Afsluitbaar
Uitgerust met:
Verlengingsas
Hangslot
Frame
NZM1
Speciale voorzieningen
  • Voor directe aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel of de deur van het bedieningspaneel.
  • Schakelaarbediening aan achterzijde via zijplaat of bedieningspaneeldeur.
  • Voor schakelaar met tuimelhendel
Geschikt voor
Noodstop
Vermogensautomaat
Schakelscheider
Type
  • Accessoire
  • Bij achteraandrijving
Gebruikt met
NZM1, N1, NS1, PN1

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Technical data - mechanical

Kleur
Rood
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsvoorziening
afsluitbaar in de 0-stand op de hendel op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Speciale voorzieningen
  • Voor directe aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar aan de zijkant van het bedieningspaneel of de deur van het bedieningspaneel.
  • Schakelaarbediening aan achterzijde via zijplaat of bedieningspaneeldeur.
  • Voor schakelaar met tuimelhendel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.