Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

109195
Model Code: DILM72(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, schroefklemmen DILM72(400V50HZ,440V60HZ)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
109195
EAN
4015081088157
Productlengte/-diepte
132.1 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.872 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA
UL
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM72(400V50HZ,440V60HZ)

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
180 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
72 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
83 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
80 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
200 A

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
21 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
72 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.1 W

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
370 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
910 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
72 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
72 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
41 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
44 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
50 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & Functions

Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
1.9 mΩ
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC
Formaat frame
FS3

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
149 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
178 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
16 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
4,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
19 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
440 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
12 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
13 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP

Safety

Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 150 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
100 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
125 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
80 A gG/gL

Special purpose ratings

Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
72 A, FLA 480V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
432 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
30 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
15 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
40 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
10 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
88 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
88 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
88 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
88 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
88 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Terminal capacities

Formaat schroeven
M6, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
14 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
2 x (16 - 35) mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
3,3 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 25) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 35) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 14 - 1, dubbel 14 - 2, hoofdstroomkabels

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.