Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

110309
PN2-200-BT

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Vermogensautomaat 3p, 200 A-klemmen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM lastscheider
Catalogusnummer
110309
EAN
4015081098576
Productlengte/-diepte
149 mm
Hoogte van product
184 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
2.051 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC
IEC/EN 60947
Modelcode
PN2-200-BT

Aanvullende informatie

Functies
Vergrendelbaar
Hoofdschakelaars/scheiders

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
200 A
Toepassing
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
PN2
Kenmerken
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal polen
Driepolig
Speciale voorzieningen
  • Eigenschappen hoofdschakelaar, inclusief positieve aandrijving conform IEC/EN 60204 en VDE 0113.
  • Isolatiekenmerken conform IEC/EN 60947-3 en VDE 0660.
  • Spanningsrailmantel naar VDE 0160 deel 100.
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 200 A
  • De nominale korte-duurstroom voor PN2/N2 in combinatie met aardfoutbeveiliging NZM2-4-xfi...Icw = 1.5 kA
Type
Lastscheider

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
30,72 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
200 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
200 A
Richting van inkomende voeding
Willekeurig
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Frameklem
Type handgreep
Zwenkhefboom
Isolatie
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
Levensduur, elektrisch
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
10.000 schakelingen bij 415 V AC-1
5000 schakelingen bij 690 V AC-3
7500 schakelingen bij 400 V AC-3
7500 schakelingen bij 415 V AC-3
7500 schakelingen bij 690 V AC-1
Aantal acties per uur - max
120
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom met voorzekering
80 kA bij 690 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
100 kA bij 400/415 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom met nazekering
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
100 kA bij 400/415 V
80 kA bij 690 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsfrequentie
50 Hz
Nominale bedrijfsspanning bij AC-23, 400 V
110 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale bedrijfsstroom
250 A (690 V AC-22/23A, inschakel- en uitschakelvermogen)
250 A (415 V AC-22/23A, inschakel- en uitschakelvermogen)
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
5.5 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
3,5 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
3.5 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
3.5 kA
Zekeringen kortsluitbeveiliging - max
250 A gL
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gebied van de HMI-apparaten)
Overig
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP40 (met afdekraam)
IP20
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP00 (afsluitingen, Fase isolatoren bandklem)
IP10 (tunnelklem)
Kleur handgreep
Zwart
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Installatie van de verdeler
Vast
Tussenbouw
Grondmontage
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal schakelaars
1
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
Speciale voorzieningen
  • Eigenschappen hoofdschakelaar, inclusief positieve aandrijving conform IEC/EN 60204 en VDE 0113.
  • Isolatiekenmerken conform IEC/EN 60947-3 en VDE 0660.
  • Spanningsrailmantel naar VDE 0160 deel 100.
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 200 A
  • De nominale korte-duurstroom voor PN2/N2 in combinatie met aardfoutbeveiliging NZM2-4-xfi...Icw = 1.5 kA
Stand van schakelaars
I, 0

Technical data - mechanical - terminals

Optionele terminals
Aansluiting aan de achterzijde. Schroefklem. Tunnelklem
Standaard klemmen
Raamklem.
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
10 mm x 16 mm (2x) aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 aansluiting
Aansluitvermogen (koperrail)
Min. 16 mm x 5 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
Max. 24 mm x 8 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
M8 bij schroefaansluiting achterzijde
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem
10 mm² - 16 mm² (1x) bij raamklem
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
6 mm² - 16 mm² (2x) op raamklem
6 mm x 16 mm (2x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
25 mm² x 70 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 aansluiting
25 mm² - 185 mm² (1x) bij raamklem
25 mm² - 70 mm² (2x) bij raamklem
25 mm² x 185 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
Aansluitvermogen (koperstrip)
Min. 2 stukken van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Max. 10 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij raamklem
Max. 10 segmenten van 24 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Max. 8 segmenten van 15,5 mm x 0,8 (2x) mm bij raamklem
Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.